Corning® Gorilla® Glass
시각적으로 뛰어나면서도 매우 튼튼한 Corning® Gorilla® Glass는 기존에 우리가 가지고 있던 유리에 대한 이미지를 바꾸고 있습니다. 손상에 매우 강한 Gorilla Glass는 긁힘, 낙하, 일상에서의 충격으로부터 오늘날 첨단 전자 기기의 보호를 돕습니다.
Gorilla Glass를 통한 혁신
뛰어난 아름다움과 튼튼함 때문에 전세계적으로 디자이너와 제조업체는 Corning Gorilla Glass를 선택하고 있습니다.
Gorilla Glass는 친환경적인 알루미노 실리케이트 박판 유리입니다. 얇고 터치감이 좋으며 쉽게 세정되기 때문에 얇으면서 별도의 테두리가 없는 디자인을 위한 완벽한 솔루션입니다. 그리고 오늘날 최첨단 터치 어플리케이션에 적용될 만큼 감도가 뛰어납니다.
코닝의 독창 기술인 퓨전 공법으로 제조되는 Gorilla Glass는 코닝의 다른 모든 하이테크 디스플레이 기판과 마찬가지로 독특한 표면 품질을 제공합니다. 또한 어떤 중금속도 포함하지 않아 친환경적입니다. Gorilla Glass는 RF와 호환이 가능하며 광학적 투명도가 뛰어나 HD 및 3D TV에 적합합니다.
어플리케이션
튼튼하면서도 세련된. Gorilla Glass는 스마트폰에서부터 테블렛 PC 그리고 TV에 이르기까지 가장 혁신적인 전자 장치를 위한 이상적인 커버 유리입니다. 많은 기업이 Gorilla Glass를 자사 제품에 적용했을 뿐만 아니라 자사 제품을 고릴라 유리에 맞도록 설계했습니다.
지역 담당자
한국코닝㈜
82-2-796-9500
corningkorea@corning.com
Gorilla Glass에 대한 더 자세한 내용은 CorningGorillaGlass.com을 방문하여 주시기 바랍니다.