Incredibly Tough | Parkour/Freerunning | Corning Gorilla Glass

皮普·安德森(Pip Andersen)是一名演员兼专业跑酷运动员,他总是在为下一次的电影演出和跑酷比赛坚持不断地进行训练。皮普的训练方法非同寻常,他使用的训练工具是三星® Gear S3智能手表,该设备具备4G LTE无线连接功能,并配备了坚实耐用的康宁®大猩猩®玻璃SR+。

在大制作影片中获得演出机会,抑或登上众多跑酷比赛的领奖台都并非易事。它们对参与者的要求极为严苛。皮普的成功和声名鹊起都归结于他的持续训练。皮普融合了跑酷元素与跑酷运动的特技动作,巧妙地将所在城市和周围环境化身为训练场。

任何训练都有衡量成功的方法。大尺寸智能手机只会阻碍皮普的动作,并有严重破损的风险。皮普使用手腕上的三星Gear S3来记录健身目标和数据。这款可进行4G LTE连接的智能手表,配备了坚韧的大猩猩玻璃SR+ ,能够通过重重考验,而不会出现任何失误。

三星Gear S3和跑酷运动堪称绝配。每次户外跑酷要运动2至3小时,皮普本人和他的Gear S3必须确保优良的精确度、雅致和耐久性。当遇到艰险的路况,当面临猛烈迅疾的冲击时,皮普心知配备大猩猩玻璃SR+的显示屏具备优良的抗损伤和抗刮擦性能,同时能够维持其光学清晰度和触摸灵敏度,这为他增加了信心。换言之,三星Gear S3的设计目标就是使其如同佩戴者一样坚韧。

跑酷常规训练

视频——运动中的皮普

现在观看>>

现在观看>>

先有跑步,后有跑酷运动。今天上午,皮普将为我们展示两者之间的区别。

先有跑步,后有跑酷运动。今天上午,皮普将为我们展示两者之间的区别。

现在观看>>

现在观看>>

从A点前往B点存在多种方法。你可以绕开障碍物,也可以从它们之间穿过。

从A点前往B点存在多种方法。你可以绕开障碍物,也可以从它们之间穿过。

现在观看>>

现在观看>>

皮普的跑酷技巧融合了运动技巧和杂技动作,达到了新的高度。

皮普的跑酷技巧融合了运动技巧和杂技动作,达到了新的高度。

 

坚韧的技术——三星Gear S3采用康宁大猩猩玻璃 SR+

 “没有胆量,没有荣耀。”这就是三星Gear S3蕴含的理念。该设备的耐用程度达到军用级别,能够防水、防尘,耐受极端温度。Gear S3的1.3英寸屏幕使用康宁大猩猩玻璃 SR+,在坚韧性上达到了新高度。在实验室测试中,与其他屏幕材质相比,这种独特的玻璃复合材料在面对冲击时的抗损伤能力提高了70%,表面反射性提高了25%。此外,大猩猩玻璃SR+还展示出卓越的抗刮擦性能,性能接近于其他奢华型屏幕材质,同时还保持了随时连接所需的光学清晰度和触摸灵敏度。对三星Gear S3而言,其他任何屏幕玻璃都无法实现上述特性。在皮普的严格训练中,碰撞、冲击和刮擦无处不在,因此三星Gear S3是自然而然的选择。同时,这款智能手表内置GPS,具备4G LTE连接,能够运行皮普的健身app,通过无线连接播放音乐,这些功能和特性都和皮普跑酷训练例程中的空翻、跳跃和落地动作无缝融合。

片中跑酷动作经专业训练,请勿模仿