Incredibly Tough | Nick Miller | Corning Gorilla Glass

寂静的清晨、遥远的距离、严寒的天气,从600多米(2000英尺)的高空中急速坠落以及沿途的艰难险阻都无法阻挡尼克和他的HTC U Ultra,这款配备了坚韧的康宁®第五代大猩猩®玻璃的强大手机。

简单来说,尼克·米勒(Nick Miller)就是痴迷于冒险和旅行。当我们大多数人还停留在畅想远方和渴望冒险之时,尼克正以创纪录的速度实现他愿望清单上的一个又一个目标。试想一下,仅仅31岁就已经创立了4家公司,拥有机电工程学位,同时还能抽出时间游历30多个国家,并用精彩影像记录下每次探险。尼克的成就,无疑令人十分钦佩。

对尼克来说,摄影不仅仅是拍摄让人惊叹的影像,他还将这些图像发到社交媒体上,激励读者们走向户外,尽情享受生活。在这次特别之旅中,尼克和他的兄弟用了一周时间,横跨美国西部3200多公里(2000英里)。这是一场与时间、天气和不断变化的海拔进行的比赛。最终,他成功探险亚利桑那州的马蹄湾、羚羊谷和大峡谷,犹他州的锡安国家公园,加利福尼亚州的优胜美地国家公园,俄勒冈州的马尔特诺马瀑布以及华盛顿州的圣海伦斯山。

除自己的兄弟外,尼克旅行中另一忠实伙伴是配备了康宁®第五代大猩猩®玻璃的HTC U Ultra手机。您将在视频中看到,HTC U Ultra手机可适应各种海拔高度,出色地完成自拍任务,同时运行尼克实现目标所依赖的诸多关键应用。

 

旅行者的终极装备——配备了康宁®第五代大猩猩®玻璃的HTC U Ultra

在设计惊艳新作U Ultra时,HTC公司不遗余力。HTC公司认识到康宁®第五代大猩猩®玻璃可将跌落保护提升到新的高度 —— 从1.6米高处跌落到粗糙表面上时,完好率可达80%*,于是义无反顾地选择了这款玻璃作为U Ultra手机5.7英寸Quad-HD显示屏的保护玻璃。模制玻璃正反面突出展示了抛光金属和光滑耐用玻璃之间对称流畅的融合,从而实现一机在手,舒适无忧。自拍时,全新摄像头可让您在1600万像素的高分辨率细节和无与伦比的高感光模式之间轻松切换,后者采用最新UltraPixel™技术,其感光度为标准模式的四倍。U Ultra还引入了HTC 智能助手(Sense Companion),成为真正颇具价值的旅行伙伴。此外,这款手机配备了内置的语音识别功能,可识别您的声音并做出响应。HTC U Ultra支持最大2TB的microSD™扩展内存,足以存储您所有的旅行记忆。一切美好,让这款智能手机足以成为您永久的佳伴,陪您走过生活中的每一次冒险。

*数据来源于康宁实验室测试