极其坚韧 | Matthew Accarrino | 康宁® 大猩猩®玻璃

热情至深

热情至深

热情至深

腿骨的病痛和梦想的破碎都熄灭不了马修·艾克瑞尼(Matthew Accarrino)的热情。功成名就的主厨重新骑自行车,借助配备了坚韧的康宁®第五代大猩猩®玻璃的三星盖乐世S8手机,在餐馆不断地进行创新,这使他的生活和工作又有了新的目标。

马修·艾克瑞尼从小就只有一个爱好——骑行。他坚持训练,所骑里程多到无法计算,并且一有机会就参加自行车比赛。但在他16岁时,想成为专业自行车手的梦想却被无情地击碎了。他不幸患上了骨肿瘤,一条腿几乎残废,幸好最后保住了。但是,经过肿瘤切除和植入金属支撑手术后,他不得不艰苦地训练两年,才重新学会走路。在年轻时这个关键的十字路口,他将兴趣转移到了烹饪方面,且人生信念也发生了转变。他说:“我的一生都是在做自己想做的事,对我来说没有工作这个概念。”

在世界知名大厨的指导下,凭借对烹饪的执着热情,马修来到了加利福尼亚。这个地方自然条件优越,是许多新鲜食材的来源地,农民和当地的气候特点造就了独特的美食风味,这些食材对马修的生活产生了很深的影响。如今马修已成为旧金山SPQR餐厅的主厨。经过与命运的不懈抗争,他又重新骑上自行车,开始积极参加各种竞赛,每天坚持训练并将自己对骑行的这份热爱融入不断变化的菜单之中。他在意大利学会了野外寻觅美食,现在还会专门骑行到普雷西迪奥(Presidio)、索萨利托(Sausalito)和金门公园(Golden Gate Park )等地寻找和采集当地盛产的食物,然后再将这些野外采集的食物原料做成各类美食。

每天破晓时分的长途骑行能让他在训练的同时兼顾主厨职责,不断带来餐桌上的新颖菜品。帮助他促成这一切的是配备了坚韧的康宁®第五代大猩猩®玻璃的三星盖乐世S8手机。他实时进行一切工作。与农民交流,报名参加比赛,跟踪训练进度,播放音乐,拍摄新鲜食材的照片,经营餐厅,宣传美食 ——这些工作使马修和三星盖乐世S8手机得以各抒所长。

 

令人惊叹的坚韧显示屏——配备坚韧的康宁®第五代大猩猩®玻璃的三星盖乐世S8手机

开箱即可感受到三星盖乐世S8手机散发着与众不同的魅力。该手机配有专利的Infinity Display全视曲面屏,突破边框限制,以流畅圆润的线条,融进金属边框。当然,三星也为这款5.8英寸四倍高清Super AMOLED显示屏选择了康宁®第五代大猩猩®玻璃作为盖板玻璃。与前几代相比,新一代康宁®大猩猩®玻璃进一步提升了抗摔保护能力,在实验室测试中,该玻璃跌落至1.6米粗糙地面上的完好率达80%。其抗摔性能达到竞品玻璃的4倍之高*。此外,盖乐世S8手机还达到IP68等级防尘和防水性能。盖乐世S8手机搭载有世界一流的10nm处理器,具有非常快速和强大的处理性能。这款手机还带有1200万像素后置摄像头和800万像素前置摄像头,可进行快速而精准的拍摄。明亮的镜头和Dual Pixel传感器技术可确保快速对焦,即使在光线较弱的条件下也可提供清晰逼真的图像。

*数据来源于康宁实验室测试