Incredibly Tough | Dabbawala | Corning Gorilla Glass
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
Shankar身着传统白色服饰,头戴一顶甘地遮阳帽,再带上配备了康宁®大猩猩®玻璃的Micromax Vdeo 3手机,Shankar将达巴瓦拉坚韧、热情和一丝不苟的精神集于一身。

不可否认,自家烹饪的新鲜午餐自然是好的。但在印度孟买,这尤其受人珍视。因此,过去125年来,达巴瓦拉们一直坚持将上班族自家刚烹饪好的午餐直接送到他们的工作地点。然后收回餐盒,把它们再送回上班族家里。听起来好像很复杂,因为的确很复杂。现如今,孟买每个工作日有5000名达巴瓦拉们收件、派送20万余份家庭午餐,然后将餐盒送回。二十万!!

最令人惊叹的是他们的准确率。达巴瓦拉们派送准确率高达99.999999%,2001年荣获福布斯杂志Six Sigma认证,而所有这些均未依靠物流技术。达巴瓦拉们(运送餐盒的人)依靠完美的团队合作,完成在收集区、分发点和递送区的一系列工作。他们用数字和颜色标记达巴(餐盒),将热腾腾的午餐准时送达给它们的主人,然后再把它们送回家。达巴瓦拉或步行、或骑自行车或乘坐公共交通工具,一路充满挑战,但这也是一个非常让人自豪和备受尊重的传统。

 

 

可供路上使用的坚韧设备——Micromax Vdeo 3手机

作为一名达巴瓦拉,Shankar拥有一份非常独特的工作。但他跟我们一样,也需要一部智能手机保持联系、了解外界信息、娱乐消遣。每天从早到晚,Shankar走过的每一步,都带着对Micromax Vdeo 3手机的信任。Micromax Vdeo 3配备了由具有抗损伤性能的康宁®大猩猩®玻璃制成的5英寸(12.7厘米)720 x 1280显示屏,具有质感光滑的金属拉丝外壳,对应付孟买复杂的街道非常有效。街道上处处充满了跌落、刮擦和划伤手机的危险。Shankar清楚,如果显示屏破裂、划伤或破碎,会需要花大价钱来修复。在乘火车回家的路上,Shankar尤其珍视Micromax Vdeo 3手机的高速4G VoLTE网络,这是他刷剧的时间。Micromax Vdeo 3预装了Google Duo程序,使用Android 6.0系统,配有500万像素摄像头和8GB内存。这是一款相当坚韧的设备。