Incredibly Tough | A Polar Adventure | Corning Gorilla Glass

如同北极一般坚韧! HTC Bolt™是世界上首款采用全铝一体式机身的防水Android手机,搭载5.5英寸Quad HD屏幕,采用康宁®第五代大猩猩®玻璃,该款玻璃比竞品可承受的跌落高度高出4倍。

在世界各地的著名动物园中,观赏北极熊是迄今吸引游客的最佳特色。然而,你如果想在它们的自然栖息地观赏这些雄壮有力的北极熊,最好前往加拿大温尼伯以北625英里一个名为丘吉尔冰原小镇的地方。丘吉尔镇坐落于哈德逊湾的河岸上,共有约800名居民,每年10月中旬至11月北极熊迁徙均会取道于此,因此被称为全球北极熊的聚集地。

怀揣着在恶劣的冰原环境中一睹北极熊风采的愿望,演员/制片人兼旅行博客作者朱丽安娜·德夫及才华横溢的旅行作家兼摄影师雪莉·奥特,开始为丘吉尔之行准备行装。

北部冰原气候冰冷、严寒、潮湿、多风而且布满岩石,为了记录这次旅程,雪莉和朱莉安娜随身携带着全新的HTC Bolt™智能手机。这款手机采用坚固的铝合金一体式构造,防水性能出色,配备的康宁®第五代大猩猩®玻璃更提供了强大的抗损性能,帮助朱莉安娜和雪莉直面旅程考验。

丘吉尔镇未通公路,只能乘坐火车或飞机抵达。20世纪20年代末期,随着哈德逊湾铁路和丘吉尔港口的兴建,这座城镇从一个偏远的哨所发展成为一座繁华的海港。20世纪50年代和60年代的大部分时间内,该镇还只是一个繁荣的军事基地。如今,丘吉尔镇已经成为全球冒险者的目的地。

抵达丘吉尔镇后,迎接雪莉和朱莉安娜的是天寒地冻的低温和呼啸的狂风。稳健的双脚和结实坚固的HTC Bolt是在冰原自信出行的必要工具。严肃而粗犷的向导为探索北极熊居住的冰原地带,以及在城镇内安全穿行制定了计划阶段和基本准则。北极熊在丘吉尔镇受到人们的尊重,同时也必须谨慎对待,将它们同人类的互动绝对控制在最低范围内。

十月和十一月间,丘吉尔淡水河首先结冰,成为北极熊迁徙的关键之路,因为它们可以沿着冰面前往哈德逊湾恢复狩猎和进食。说实话,这些迁移的北极熊确实饿极了。

有了冰原雪车,雪莉和朱莉安娜便能在冰原地带行动,前往北极熊的栖息地。这种超大型车辆高度超过13英尺。车身高大,非常适合在岩石遍地的冰原地带穿行,同时乘员可安全地欣赏外部景观。

在丘吉尔镇,北极熊巡逻队保持7x24小时全天候警戒。加入巡逻队是一种额外的冒险体验——尤其是在万圣节之夜,丘吉尔镇的孩子们都出门玩“不给糖就捣蛋”的游戏,北极熊巡逻队则会全员出动,寻找在城镇附近游走的北极熊。

继续滚动页面,查看雪莉和朱莉安娜在这次令人难忘的艰辛旅程中拍摄的图片和视频。

雪莉的冒险历程

朱莉安娜的冒险历程

精选视频

HTC Bolt™ 配备了康宁®第五代大猩猩®玻璃:在北极冰原仍游刃有余

HTC Bolt™ 配备了康宁®第五代大猩猩®玻璃:在北极冰原仍游刃有余

冰雪、岩石、狂风、冰冷的水流、零度以下的环境,这些都不是智能手机的好朋友。然而,HTC Bolt™绝对能够胜任这项任务。作为世界上首款采用全铝一体化机身的防水Android手机,HTC Bolt™在任何环境下都可完美运行。值得一提的是,HTC Bolt™的5.5英寸Quad HD屏幕采用了坚韧的康宁®第五代大猩猩®玻璃,将跌落保护提升到前所未有的程度,即便从1.6米的高度跌落到粗糙表面上,玻璃完好率仍可达80%。这比竞品玻璃可承受的跌落高度高出4倍。这就意味着,当你用HTC Bolt™世界一流水准的相机拍摄4k视频,利用手套模式操作手机,或通过其革命性、双重自适应USB-C耳机欣赏音乐时,跌落保护始终伴你身边。此外大猩猩®玻璃一向著称的抗损性能、光学透明度和触摸灵敏度特性也一应俱全。

了解更多