Visão Geral da Tecnologia | Corning Gorilla Glass
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
Visão Geral da Tecnologia

Visão Geral da Tecnologia

Visão Geral da Tecnologia

O Corning® Gorilla® Glass fornece uma resistência a danos, claridade ótica e sensibilidade ao toque inigualáveis, com vantagens significativas sobre outros materiais.

RESISTÊNCIA A DANOS:

O Gorilla Glass é endurecido quimicamente através de um processo de troca de íons que cria uma camada de compressão profunda na superfície do substrato de vidro. Esta camada atua como uma “armadura” para reduzir a introdução de falhas.

COEFICIENTE DE FORMA MAIS FINO:

Dependendo da aplicação e especificações do fabricante, o Gorilla Glass pode ser produzido em espessuras que vão desde 0,4 mm a 2 mm. Mesmo com 0,4 mm, o Gorilla Glass mantém sua vantagem de desempenho sobre muitos outros materiais de cobertura.

EXCELENTE QUALIDADE DE SUPERFÍCIE:

O processo proprietário de fusão da Corning dá ao Gorilla Glass a mesma superfície superior que todos nossos substratos de tela de alta tecnologia. Este processo extraordinariamente preciso e altamente automatizado produz vidro com superfícies excepcionalmente limpas, suaves, planas e com claridade ótica inigualável.

COMPATIBILIDADE COM TELAS TOUCH:

O Gorilla Glass é o vidro de cobertura ideal para telas touch. É resistente o bastante para suportar as pressões na superfície comum a esses dispositivos, e excepcionalmente fino para permitir respostas mais sensíveis e precisas.