OnePlus 5 | OnePlus | Corning Gorilla Glass
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
OnePlus Produtos com Gorilla Glass

OnePlus Produtos com Gorilla Glass

OnePlus Produtos com Gorilla Glass

OnePlus 5

OnePlus 5

O OnePlus 5 apresenta um monocasco inteiramente em metal fino, mas resistente, concebido para se ajustar perfeitamente na palma da sua mão. Experiencie cores realísticas no ecrã de 5.5” Optic AMOLED, protegido por Corning® Gorilla® Glass 5 resistente a danos para uma protecção adicional e um toque final brilhante.

  • Uma Câmara Dupla precisa apresentando uma lente grande angular de 16MP f/1.7 e uma lente telefoto de 20MP.  
  • Qualcomm® Snapdragon™ 835 (Octa-core, 10nm, até 2.45GHz)
  • Dash Charge, a nossa tecnologia de carregamento rápido proprietária que fornece um dia inteiro de energia em meia hora de carregamento 
  • Até 8 GB de RAM LPDDR4X

Saber mais >>