Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass
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
Gorilla Glass 4

Tipos de Vidro Gorilla Glass

Tipos de Vidro Gorilla Glass

Gorilla Glass 4

CORNING® GORILLA® GLASS

Os smartphones dos dias-de-hoje tornaram-se a principal ferramenta que os consumidores utilizam para capturar, visualizar, criar, enviar e consumir conteúdos digitais e o vidro da cobertura é a interface para todos esses toques, digitações e arrastos. A última coisa que alguém quer é uma tela arranhada ou danificada e é por isso que os consumidores contam com o Corning Gorilla Glass para fornecer resistência aos danos superior, claridade ótica e sensibilidade ao toque. O Gorilla Glass é reforçado quimicamente através de um processo de troca de íons que cria uma camada de compressão profunda na superfície do substrato de vidro. Esta camada atua como uma “armadura” para reduzir a introdução de falhas. Igualmente importante, o processo de fusão proprietário da Corning dá ao Gorilla Glass uma superfície excepcionalmente limpa, suave e plana e uma claridade ótica fantástica. Não deve ser uma surpresa o fato do Gorilla Glass ter sido integrado em mais de 5 bilhões de dispositivos e por mais de 40 dos principais OEMs. Está no seu?

CONHEÇA AS VANTAGENS