CORNING® GORILLA® GLASS DX, CORNING® GORILLA® GLASS DX+
Quanto mais inteligentes os dispositivos vestíveis, mais essencial é a leitura do visor, independentemente das condições de iluminação. O Gorilla® Glass DX e o Gorilla® Glass DX+ são dois novos compósitos de vidro da Corning que apresentam uma propriedade antirreflexiva para melhorar muito a claridade óptica sob luz forte, mantendo a lendária resistência e sensibilidade ao toque do Gorilla Glass. Em nossos testes de laboratório, em comparação com outros materiais de cobertura de vidro, o Gorilla Glass DX e o Gorilla Glass DX+ melhoram a leitura sob luz solar, proporcionando uma redução de aproximadamente 75% do reflexo na superfície frontal em relação ao vidro padrão e um aumento de 50% na relação de contraste com o mesmo nível de brilho da tela. Melhorias como essa também podem prolongar a vida útil da bateria. Para suportar melhor os choques, golpes e arranhões que os wearables devem suportar, o Gorilla Glass DX oferece a resistência a arranhões e danos lendária do Gorilla Glass. O Gorilla Glass DX+, por outro lado, oferece resistência superior a arranhões que se aproximam dos materiais de cobertura de luxo alternativo, ao mesmo tempo em que proporciona uma resistência a danos até 70% melhor contra impactos. Cada vez mais resistente, o Gorilla Glass DX e o Gorilla Glass DX+ representam uma nova era de elegância vestível com superfícies duráveis e quase invisíveis - mesmo sob luz solar direta.
Destaque
LEIA TUDO SOBRE ISSO
- Comunicado de imprensa: Corning® Gorilla® Glass DX+ Chosen for Samsung Galaxy Watch
- Comunicado de imprensa: Corning Announces Corning® Gorilla® Glass DX and Corning® Gorilla® Glass DX+
- Comunicado de imprensa: Acer Takes an Elegant Approach to Fitness with the New Leap Ware Smartwatch
- Comunicado de imprensa: Corning Unveils Corning® Gorilla® Glass SR+, Designed to Overcome the Unique Challenges of Wearable Devices