W jednej lokalizacji, na jednym terenie mieszczą się tak naprawdę dwie fabryki – jedna produkująca osprzęt (XMD, PnP) oraz kable światłowodowe (Optic Fibre Cables) i druga zajmująca się produkcją złączy, paneli, modułów (FOH, CA, Closures). Pierwsza z ich to obszar zajmujący się produkcją kompletnych linii gotowych rozwiązań do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, w tym np. instalacji antenowych, kanałowych, podziemnych, podwodnych a także centrów danych. Cześć fabryki nazywana OFC zajmuje się produkcją kabli zewnętrznych, wewnętrznych i wewnętrzno-zewnętrznych. Druga fabryka odpowiedzialna jest natomiast za dostarczenie do klienta wysokiej wydajności złączy, szerokiej gamy sprzętu do wyboru oraz zamknięć Corning Splice, przeznaczonych do łączenia włókien. W zależności od miejsca przyszłego zastosowania kabla, jest on wyposażany w odpowiednie „płaszcze” ochronne.
Zakłady w Polsce
Zakłady w Polsce
Działy w Polsce
Badania i Rozwój
defaultOption: Badania i Rozwójdział mający bezpośredni wpływ na kierunek rozwoju organizacji oraz na sam produkt. To na tym właśnie dziale spoczywa odpowiedzialność za implementację nowych technologii i rozwiązań
Oferty pracy >
Jakość
defaultOption: Jakośćdział, który gwarantuje dostawę najwyższej jakości wyrobów do klientów, spełniających lub nawet przewyższających jego wymagania. Dział ten zajmuje się nadzorowaniem parametrów krytycznych w całym procesie produkcyjnym
Dział Inżynieryjny
defaultOption: Dział Inżynieryjnyodpowiada za jeden z najważniejszych elementów produkcji – maszyny. Bierze udział w przeglądach, naprawach, optymalizacji pracy. Pracownicy tego działu wdrażają usprawnienia, tworzą rysunki techniczne elementów maszyn i są odpowiedzialni za ich właściwe funkcjonowanie
Oferty pracy >
Działy wspierające (Finanse, HR, IT)
defaultOption: Działy wspierające (Finanse, HR, IT)to jednostki w organizacji, które zapewniają jej prawidłowe funkcjonowanie. Dbają o płynność finansową, zapewnienie odpowiedniej ilości osób w organizacji, poprawne działanie systemów wewnątrz firmy
Oferty pracy >