Leistungserklärung
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
Leistungserklärung

Leistungserklärung

Leistungserklärung

EU-Bauproduktenverordnung

Leistungserklärung (DoP)

Leistungserklärung (DoP)

Gemäß EU Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011 (CPR) alle Kabel, die dauerhaft in Gebäuden verlegt werden, müssen der neuen Verordnung entsprechen und nach ihr geprüft werden. Alle Produkte, die der EU Bauproduktenverordnung unterliegen, müssen mit einer Leistungserklärung  (Declaration of Performance – DoP) des Herstellers versehen sein und dem Kunden zur Verfügung gestellt werden. Durch die Bereitstellung der Leistungserklärung bestätigt der Hersteller die Konformität der Produkte gemäß der angegebenen Leistung.

Für die genannten Glasfaser- und Kupferkabel können Sie gültige Leistungserklärungen im Downloadbereich finden. 

Um Nachverfolgbarkeit zu gewährleisten, wird die Nummer der Leistungserklärung, neben der Katalognummer als Teil der CE Markierung auf dem Produkt und/oder der Verpackung angegeben.

Laden Sie unser Whitepaper herunter für weitere Informationen zur EU Bauproduktenverordnung (CPR/BauPVO).

Zertifikate Kategorie
Zertifikatstyp
Sprache
Certificate Filter