Zertifizierungsarten
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
Online-Portal für Zertifikate

Online-Portal für Zertifikate

Online-Portal für Zertifikate

EU-BAUPRODUKTENVERORDNUNG

EU-BAUPRODUKTENVERORDNUNG

Leistungserklärung (DoP)

Gemäß EU Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011 (CPR) alle Kabel, die dauerhaft in Gebäuden verlegt werden, müssen der neuen Verordnung entsprechen und nach ihr geprüft werden. Alle Produkte, die der EU Bauproduktenverordnung unterliegen, müssen mit einer Leistungserklärung  (Declaration of Performance – DoP) des Herstellers versehen sein und dem Kunden zur Verfügung gestellt werden. Durch die Bereitstellung der Leistungserklärung bestätigt der Hersteller die Konformität der Produkte gemäß der angegebenen Leistung. 

GHMT

GHMT

Die GHMT AG ist ein herstellerunabhängig und neutral agierendes Testinstitut, tätig auf dem Gebiet der physikalischen Übertragungssicherheit in Netzwerken, Rechenzentren und Industrieanlagen. GHMT Type Approval bestätigt, ob die Testmuster grundsätzlich den Anforderungen der nationalen und internationalen Standards entsprechen. GHMT Premium Verification Program weist den dauerhaft hohen Qualitätsanspruch des Herstellers nach. GHMT AG regelmäßig Stichproben aus der Fertigung oder dem Lager aus oder bezieht diese über "Blind-Ordering" bei Resellern, um so unabhängig nachzuweisen, dass die Testmuster den Anforderungen der Standards entsprechen.

DNV GL

DNV GL

DNV GL ist eine Klassifikations- und Beratungsgesellschaft für die maritime Industrie, technischer Berater in der Öl- und Gasindustrie und gehört zu den weltweit führenden Zertifizierungsgesellschaften.

GOST

GOST

In Russland hergestellte oder nach Russland eingeführte Produkte unterliegen einer Normierungspflicht und müssen gemäß Regierungsanordnung vom 1. Dezember 2009 № 982 geprüft und zertifiziert werden. 

Zertifikat GOST R  ist ein offizielles Dokument, welches die Konformität der Ware zu den in technischen Reglements oder staatlichen Standards (GOST) vorgeschriebenen Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen bestätigt und verpflichtender Bestandteil der Exportpapiere ist. Die Einfuhr von Produkten nach Russland ist ausschließlich nach erfolgter Zertifizierung möglich.