MiniXtend
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
MiniXtend®-Kabel

MiniXtend®-Kabel

MiniXtend®-Kabel – die Verkabelungslösung im Mikroformat von Corning – adressiert die Nachfrage nach gegenwärtig wachsender Bandbreite und bekämpft die ansteigende Überlastung von Netzwerkleitungen. Die für die luftunterstützte Verlegung in Mikrorohrsystemen entwickelten MiniXtend-Kabel von Corning sind um bis zu 50 Prozent kleiner als herkömmliche Bündeladerkabel und bieten hohe Faseranzahlen in kleinen Kabeldurchmessern.

Die innovativen optischen Verkabelungslösungen im Mikroformat von Corning umfassen Folgendes:

MiniXtend-Kabel – unsere Originalmikrokabel in herkömmlicher Bündeladerausführung und mit 12 bis 144 Fasern.

NEU! MiniXtend-HD-Kabel – unser Mikrokabel mit der größten Faserdichte, erreicht durch den Einsatz der Corning SMF-28® Ultra 200 Faser, mit bis zu 288 Fasern. Unser MiniXtend-HD-Kabel ist um bis zu 20 Prozent kleiner als herkömmliche Mikrokabel.

NEU! Das MiniXtend-Kabel mit garnfreier FastAccess™ Technik verfügt über dieselben Abmessungen und die gleiche Faseranzahl (12-144 Fasern) wie das Original-MiniXtend-Kabel, ist darüber hinaus jedoch mit unserer zeitsparenden garnfreien FastAccess-Technik ausgestattet. Durch diese bahnbrechende Innovation auf dem Gebiet der Kabelkonstruktion wird die Notwendigkeit des Einsatzes von Seelenhaltewendeln und quellfähigen Elementen zur Sicherung der Längswasserdichtigkeit beseitigt. Darüber hinaus verkürzt sich die Zugriffszeit auf die Fasern im Kabel um bis zu 70 Prozent, und das Risiko einer Beschädigung der Aderhülle wird ebenfalls verringert.

Produktinformationen

MiniXtend-HD-Kabel

MiniXtend-Kabel mit garnfreier FastAccess™ Technik

Pressemitteilungen

 

* Cornings firmeneigene FastAccess™ Technik stellt eine Kombination aus einem Kabelmantel mit Corning FastAccess Technik mit einer innovativen Technologie für die Bündelung der Kabelkonstruktion während des Herstellungsprozesses dar, die die Verwendung von Bindergarnen und Wassersperrbändern überflüssig macht.

Smaller Cables, Bigger Possibilities.

MiniXtend® Resource Center

* Corning’s Binderless FastAccess Technology refers to the combination of an innovative jacket with state-of-the-art technology used to bind cable construction through the manufacturing process, eliminating the use of binder yarns and water-blocking tapes.