Vascade® Optical Fibers
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
Corning Vascade® Glasfasern

Corning Vascade® Glasfasern

Corning Vascade® Glasfasern

Vascade Glasfasern von Corning werden jeder Herausforderung unter Wasser gerecht

Vascade® Glasfasern

Vascade® Glasfasern

Angesichts der rauen Bedingungen im Meer erfordern Tiefsee-Telekommunikationssysteme modernste Glasfasertechnologien. Unsere Produktfamilie an Vascade® Glasfasern wird diesen Herausforderungen gerecht.

Vascade Glasfasern ermöglichen Hochgeschwindigkeitslösungen mit hoher Kapazität und stellen die Leistung und Zuverlässigkeit bereit, die für Tiefsee-Netzwerke mit bis zu überseeischen Distanzen benötigt werden.

Alle Vascade Glasfasern weisen die grundlegenden Merkmale überlegener mechanischer Zuverlässigkeit, hoher optischer Stabilität und abgestimmter und verwalteter optischer Eigenschaften auf. Trotzdem sind Vascade Glasfasern auf Ihre speziellen Systemanforderungen zugeschnitten und bieten eine umfassende Bandbreite an Messdaten sowie eine Auswahl von 12 Standard-Farben.

Vascade Glasfasern werden in einer Reinraumumgebung gefärbt und gespleißt und anschließend zusätzlich geprüft, um eine langfristige Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

Vascade EX1000 ist eine Glasfaser mit ultraniedriger Dämpfung und hoher positiver Dispersion. Wählen Sie Vascade EX2000 für einen größeren Effizienzbereich bzw. Vascade EX3000 für einen noch größeren Effizienzbereich.

Dank unserer führenden Kompetenz im Bereich Glasfaser- und Tiefsee-Glasfaser-Technologie können Sie in jeder Situation – unabhängig davon, ob ein Fluss oder der größte Ozean durchquert wird – sicher sein, dass Ihr System auf eine hohe Datendurchsatzleistung und Kosteneffizienz optimiert ist.

Weitere Ressourcen

Weitere Ressourcen

Produktdatenblatt

Unterwasser-Glasfasersysteme setzen modernste optische Technologien voraus und unser Vascade® Glasfaserportfolio wird dieser Herausforderung gerecht. Vascade® Glasfasern haben sich im überseeischen Einsatz bewährt und überzeugen selbst unter rauesten Bedingungen durch Geschwindigkeit, Kapazität und Zuverlässigkeit. Sie lassen sich bezüglich Längen-, Farb- und Spleiß-Optionen an Ihre Anforderungen anpassen. (Dokument in Englisch)

Erfahren Sie mehr

Technische Ressourcen

In den Nachrichten

In den Nachrichten

Vascade® Glasfasern revolutionieren die Übertragung unter Wasser

In einer Studie zu Tiefsee-Netzwerken der nächsten Generation untersucht das Submarine Optical Forum die Vorteile der Corning Vascade® EX1000 und EX2000 Quarzglasfasern als Antwort auf die steigenden Anforderungen an Tiefsee-Glasfasern, die sehr hohe Datenraten, eine ultraniedrige Dämpfung und große Effizienzbereiche bieten sollen. (Dokument in Englisch)

Mehr erfahren

Vascade® EX1000 von Corning verbindet Inseln mit dem schottischen Festland

Vascade® EX1000 Glasfaser ist als Tiefsee-Kabel spezifiziert worden, das für das SHEFA-2-Netzwerk an die Färöer Telekom geliefert wird. Das Kabel zur Anbindung der Färöer-, Shetland- und Orkney-Inseln an das schottische Festland wird von der NSW GmbH, einem Corning Optical Communications-Unternehmen und einem Anbieter repeaterloser Tiefsee-Glasfaserkommunikation, bereitgestellt.

Mehr erfahren