Corning SMF-28e+® LL Optical fiber
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
Corning SMF-28e+® LL Glasfaser

Corning SMF-28e+® LL Glasfaser

Corning SMF-28e+® LL Glasfaser

Corning SMF-28e+® LL Glasfaser erhöht die Reichweite Ihres Netzwerks

Corning SMF-28e+® LL Glasfaser

Corning SMF-28e+® LL Glasfaser

Corning erhöht Ihre Reichweite – vielleicht bis an Orte, die Sie nie für möglich gehalten haben.

Unsere SMF-28e+® LL Glasfasern stellen die neue Glasfasergeneration für Netzwerke mit Breitbandzugriff dar und sind nicht nur auf eine hohe Leistung, sondern auch darauf ausgelegt, die Reichweite Ihres Netzwerks zu erhöhen und es auf die Verbindungen der Zukunft vorzubereiten.

Diese verbesserten Singlemode-Glasfasern sind konform mit ITU-T G.652.D und basieren auf unserer dämpfungsarmen Glasfasertechnologie, um Netzwerkreichweiten in Langstrecken-, Metro- und Zugangsanwendungen zu erhöhen. SMF 28e+ LL Glasfasern erfüllen branchenweit führende Spezifikationen für Dämpfung und Polarisationsmodendispersion und bieten damit eine solide Grundlage zur Implementierung neuer und Modernisierung bestehender Netzwerke.

Dank der drastisch reduzierten Dämpfung ermöglichen SMF-28e+® LL Glasfasern eine Netzwerkerweiterung, die Ihre Abdeckung um bis zu 20 Prozent steigern könnte und Ihnen damit die Möglichkeit bietet, Vororte und ländliche Gebiete mit unzähligen, bisher nicht ausreichend versorgten Kunden anzubinden. 

Weniger Signalverlust bedeutet gleichzeitig mehr Flexibilität für Ihre Netzwerkinstallation. Mit SMF-28e+ LL Glasfasern lässt sich Ihr System einfach an die Herausforderungen von heute und die hochentwickelten Anwendungen der Zukunft anpassen. 

Bei Ethernet-Geschwindigkeiten von 10 Gbit/s, die in naher Zukunft auf 40 Gbit/s und 100 Gbit/s steigen, ist jetzt die Zeit gekommen, ein Netzwerk aufzubauen, das die Hochleistungsanschlüsse, die Ihre Kunden bald verlangen werden, unterstützt. Unsere SMF-28e+ LL ist eine moderne Glasfaserlösung, die Ihnen genau das ermöglicht.

Weitere Ressourcen

Weitere Ressourcen

Produktdatenblatt

SMF 28e+® LL Glasfasern (konform mit ITU-T-Empfehlung G.652.D) basieren auf unserer dämpfungsarmen Glasfasertechnologie, um Netzwerkreichweiten in Langstrecken-, Metro- und Zugangsanwendungen zu erhöhen. SMF 28e+® LL Glasfasern erfüllen branchenweit führende Spezifikationen für Dämpfung und Polarisationsmodendispersion und bieten damit eine solide Grundlage zur Implementierung neuer und Modernisierung bestehender Netzwerke. (Dokument in Englisch)

Weitere Informationen

Technische Ressourcen

Die nächste Generation hat längst begonnen. Die SMF 28e+® LL Glasfasern von Corning gehen dabei mit großen Schritten voraus und unterstützen Sie mit auf unserer dämpfungsarmen Technologie basierenden Hochleistungsverbindungen dabei, die Reichweite Ihres Netzwerks zu erhöhen. Wir liefern Ihnen Produkte, die heute und in Zukunft Ihren Zugriff auf Heim- und Business-Netzwerke sicherstellen.

In den Nachrichten

In den Nachrichten

Glasfaser von Corning für Netzwerk der nächsten Generation in Südafrika implementiert

FibreCo Telecommunications, ein südafrikanischer Open-Access-Netzwerkanbieter, verwendet Glasfaser von Corning® für sein ultraschnelles Glasfasernetzwerk über lange Distanzen in Südafrika. Phase 1 des Aufbaus von FibreCo begann mit einer 2.000-km-Verbindung zwischen Johannesburg und Kapstadt. Die Gesamtstreckenlänge im Rahmen des Projekts berträgt 12.000 Kilometer.

Weiterlesen

Corning Hauptlieferant für australische Hochgeschwindigkeits-Breitband-Initiative

Corning Optical Communications hat bekanntgegeben, dass Corning als Haupt-NBN-Lieferant für Glasfaserkabel und Hardware für die nationale Breitbandnetzwerk-Initiative der australischen Regierung, die Hochgeschwindigkeits-Breitbandservices landesweit zur Verfügung stellen soll, ausgewählt wurde.