Maximum Submarine Cable Capacity Analysis with C-Band, C+L-Band, and Multicore Fiber C-Band
Probabilistically shaped PDM 4096-QAM transmission over up to 200 km of fiber using standard intradyne detection
© 2018 Optical Society of America. Benutzer können den Artikel verwenden, weiterverwenden und auf dem Artikel aufbauen oder den Artikel für Text- oder Data-Mining verwenden, solange diese Verwendung für nicht-kommerzielle Zwecke erfolgt und eine geeignete Quellenangabe erfolgt. Alle anderen Rechte sind vorbehalten. https://doi.org/10.1364/OE.26.004522
The advantages of using reduced coating diameter optical fibers (200 µm) in ADSS cables for deployment
Dieser Beitrag wurde beim "Orlando International Cable & Connectivity Symposium IWCS 2017" vorgestellt, 8. - 11. Oktober 2017 (www.iwcs.org)
Optical Fibers for Flexible Networks
Von J. Downie et al.: in "Journal of Optical Communications and Networking", Band 8, Nr. 7, Seite A1-A11, 25. Mai 2016. Journal © 2016 Optical Society of America. https://dx.doi.org/10.1364/JOCN.8.0000A1