Optical Fiber Resource Center Anwendungshinweise | Corning

Technische Informationen

Anwendungshinweise

Anwendungshinweise

Corning stellt die folgenden Anwendungshinweise für Glasfasern zur Verfügung:

Spleißbericht Corning® SMF-28® Ultra Glasfaser

Multimode-Glasfasersysteme (MMF) mit höherer Bitrate durch Wellenlängenmultiplex (WDM, Wavelength Division Multiplexing)

Anwendungshinweis zu 200-Mikrometer-Fasern: Optische und mechanische Widerstandsfähigkeit von Fasern mit reduziertem Beschichtungsdurchmesser

Fusionsspleiß-Prüfbericht zur Corning SMF-28® Ultra Glasfaser

Meßtechnische Empfehlungen für die optischen Fasern Corning® ClearCurve® LBL und ZBL

Ursachen für die Variation des effektiven Gruppenbrechungsindex von Glasfasern


Praxisempfehlung für die Vermessung von Lichtwellenleitern auf einer Versandspule


Verpackungsinformationen und Handhabungsempfehlungen für Faserspulen, Spulenabdeckungen sowie Versandbehälter aus Kunststoff und Wellpappe


Corning Versandspulen und Spulenabdeckungen


Anwendungstechnische Hinweise zur Kompatibilität von Multimode-Fasern


Ermittlung des geeigneten Proof-Test-Niveaus für G.657-Faser


Optische Zeitbereichsreflektometrie (OTDR): Was bedeutet "Gainer" bzw. Pseudo-Verstärkung?


Vermeidung von Whip-Schäden bei der Glasfaser-Verarbeitung


Rücksendungs- und Gutschriftgenehmigungsverfahren


Einzelfaser-Fusionsspleißen


Bedienungshinweise und Empfehlungen für Slot-Plug-Steckplätze

Interoperabilität von Corning® LEAF®-Fasern und Corning® MetroCor™ Fasern in Großstadtnetzen

Corning® TXF® Optical Fiber Fusion Splicing & Installation Recommendations