Glasfaser-Lösungen ClearCurve® von Corning können getackert und um die Ecken gebogen werden. Sie ermöglichen eine schnellere und einfachere, eine platzsparende und aufgeräumtere Installation – ganz ohne Leistungseinbußen.
Biegen um Ecken und Kanten
Biegen um Ecken und Kanten
Reichweitenstark und mit vielseitigen Anschlussmöglichkeiten
Corning® ClearCurve® OM4-Faser und die EDGE8®-Plattform bieten vielseitige Anschlusslösungen für Geschwindigkeiten von bis zu 100 G und darüber hinaus.
Glasfaserlösungen bei Platzproblemen in Zugangsnetzen
In diesem Webinar dreht sich alles um Platzbeschränkungen in Access-Netzwerken. Diese Herausforderungen haben zu innovativen Kabelkonzepten geführt, ermöglicht durch eine neue Kategorie von Glasfasern mit einem 200-µm-Durchmesser. So entstanden kleinere, leichtere Produkte, die einfacher zu installieren sind und die Lebensdauer der bestehenden Infrastruktur verlängern.
Cornings ClearCurve® ZBL-Glasfaserlösung
Um die Ecke gedacht: Die ClearCurve® ZBL-Glasfaser setzt einen neuen Standard für die Biegefähigkeit und entspricht gleichzeitig den strengen ITU-T-Empfehlungen G.652.D und G.657. Dadurch sind wir weiterhin branchenweit führend in der Kategorie der biegeunempfindlichen Fasern.
Maximal flexibel: die ClearCurve® Multimode-Faser im Video
Unsere ClearCurve-Multimode-Faser bietet beste Makrobiege-Eigenschaften - bis zu 10x besser als herkömmliche Multimode-Fasern. Das Resultat: überlegene Bandbreitenleistung für Rechenzentren und andere Unternehmensnetzwerke.
Verbiegen Sie sich nicht – der gute Kompromiss zwischen Biegung und Bandbreite.
Eine E-Brief-Präsentation, die die Vorteile der biegeunempfindlichen Multimode-Glasfaser erläutert und erklärt, warum sie sich am besten für Rechenzentren und andere Installationen in Unternehmens-Netzwerken eignet.
Tutorials und Videos
Bedeutung der Faser
Bedeutung der Faser
In der heutigen digitalisierten Welt der globalen Telekommunikation bildet die Glasfaser den Kern der Verbindungstechnik und stellt das Übertragungsmedium dar, über das Netzwerke gleichzeitig Sprache, Daten und Videos entlang einer winzigen Glasfaser übertragen, die stärker als Stahl und dennoch dünner als ein menschliches Haar ist.
In der heutigen digitalisierten Welt der globalen Telekommunikation bildet die Glasfaser den Kern der Verbindungstechnik und stellt das Übertragungsmedium dar, über das Netzwerke gleichzeitig Sprache, Daten und Videos entlang einer winzigen Glasfaser übertragen, die stärker als Stahl und dennoch dünner als ein menschliches Haar ist.
Das Biegeverhalten ist entscheidend
Das Biegeverhalten ist entscheidend
Corning Kabel mit ClearCurve®-Faserlösungen können heute getackert oder und um Ecken gebogen werden, dies ermöglicht eine schnellere und einfachere Installation und bietet Ersparnis beim Platzbedarf und eine verbessere Ästhetik - ohne Abstriche bei der Übertragungsleistung.
Corning Kabel mit ClearCurve®-Faserlösungen können heute getackert oder und um Ecken gebogen werden, dies ermöglicht eine schnellere und einfachere Installation und bietet Ersparnis beim Platzbedarf und eine verbessere Ästhetik - ohne Abstriche bei der Übertragungsleistung.
Übertragungsverluste sind ausschlaggebend
Übertragungsverluste sind ausschlaggebend
Corning bietet Ihnen eine verlustarme Übertragung Dank neuster Glasfasertechnologie. Unsere hochreinen Fasern ermöglichen Übertragungen über Langstreckennetze mit höherer Geschwindigkeit und zu niedrigeren Kosten.
Corning bietet Ihnen eine verlustarme Übertragung Dank neuster Glasfasertechnologie. Unsere hochreinen Fasern ermöglichen Übertragungen über Langstreckennetze mit höherer Geschwindigkeit und zu niedrigeren Kosten.