Optical Fiber Products | Optical Fiber Solutions | Corning
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
Technical Information

Fiber 101

Tutorials and Videos

Fiber Matters

Fiber Matters

In today’s world of global telecommunications, optical fiber is the core of connectivity, providing the medium through which networks instantaneously transmit voice, data, and video along a strand of glass that is stronger than steel yet thinner than a human hair.

In today’s world of global telecommunications, optical fiber is the core of connectivity, providing the medium through which networks instantaneously transmit voice, data, and video.

Bend Matters

Bend Matters

Corning’s ClearCurve® fiber solutions can be stapled and bent around corners, enable faster and easier installation, and provide space savings and better aesthetics – all without sacrificing performance.

Corning’s ClearCurve® fiber solutions can be stapled and bent around corners, enable faster and easier installation, and provide space savings and better aesthetics.

Loss Matters

Loss Matters

Corning is the leader in every category of low-loss optical fiber technology. Corning's fibers enable high-purity transmissions over long-haul networks at higher speeds and at a lower cost.

Corning is the leader in every category of low-loss optical fiber technology. Corning's fibers enable high-purity transmissions over long-haul networks at higher speeds and at a lower cost.

Kundenservice

Corning bietet einen hervorragenden Service vor, während und nach der Lieferung

Corning bietet einen hervorragenden Service

Unser Ziel ist es jede Kundenbeziehung zu einer rundum positiven Erfahrung zu machen, durch

  • Technischem Support und Unterstützung vor Ort
  • Kundenorientierten Experten
  • Einem Team, das Ihnen gerne Ihre Fragen zum Netzwerkaufbau oder zur Systemmodellierung beantwortet
  • Schulungen über unsere Website
Bestellvorgang
Corning bietet Ihnen drei einfache Wege, um Corning®-Glasfasern zu bestellen:
  • Kontaktieren Sie Ihren Vertriebsmitarbeiter
  • Rufen Sie unter +1 607 248 2000 die Glasfaser-Kundenserviceabteilung an
  • Senden Sie der Glasfaser-Kundenserviceabteilung eine E-Mail: opticalfibcs@corning.com
Corning-Glasfaser Informationszentrum
Das Corning-Glasfaser Informationszentrum (Corning Optical Fiber Information Center, COFIC) ist die weltweit größte Informationsquelle zum Thema  Glasfaser. Mit nur einem Anruf oder einer E-Mail können Sie mit qualifizierten Informationsspezialisten und technischen Experten in Kontakt treten, die Ihnen gerne Ihre Fragen beantworten und Ihnen die benötigten Informationen zur Verfügung stellen. Sie verfügen über eine Auswahl von Ressourcen, u. a. Produktbroschüren, Muster, Produktdatenblätter, Fallbeispiele, Anwendungshinweise, Whitepaper, Kopien technischer Artikel, Schulungsmaterialien, Messmethoden und vieles mehr.
 
Wenn Sie gerade Glasfaser implementieren, dies für die Zukunft planen oder einfach Informationen zur Glasfasertechnologie benötigen, rufen Sie COFIC unter (607) 248 2000 an oder schreiben Sie eine E-Mail an opticalfibcs@corning.com. Unsere Vertreter in Nordamerika sind von Montag bis Freitag telefonisch zwischen 8:00 und 17:00 Uhr (EST) erreichbar.