Weitverkehrsnetze | Corning
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
Weitverkehrsnetze

Produkt-Highlights

Glasfaserprodukte für Weitverkehrsnetze

Corning SMF-28e+ LL Glasfaser

Verlustarme Fasertechnologie

Corning SMF-28e+ LL Glasfaser

Diese verbesserte Singlemode Faser von Corning erfüllt ITU-T G.652.D und baut auf der dämpfungsarmen Fasertechnologie von Corning auf. Sie ermöglicht größere Netzwerkdistanzen für Weitverkehrs-, Metro- und Zugangsanwendungen.

SMF-28e+ LL Fasern weisen branchenweit führende Werte für die Dämpfung und Polarisationsmodendispersion (PMD) auf und bilden eine solide Grundlage für neue Netzwerkinstallation oder Erweiterungen in bestehenden Netzwerken. 

Corning® SMF-28® ULL Glasfaser

Weltweit installiert

Corning® SMF-28® ULL Glasfaser

Corning SMF-28® ULL Fasern sind die dämpfungsärmsten Singlemodefasern mit einer maximalen Dämpfung von 0,17 dB/km bei 1550 nm.

SMF-28 ULL Fasern kommen weltweit in den komplexesten Netzwerkanwendungen zum Einsatz, in denen dank der einmalig geringen Dämpfung größere Entfernungen möglich sind. Zudem lassen sich damit Verstärkerstandorte einsparen; höhere Bit-Raten, das Hinzufügen von Netzwerkkomponenten für eine höhere Flexibilität und größere Distanzen zwischen Regeneratoren sind weitere Vorteile, die sich Ihnen bieten.

Corning® SMF-28® Ultra Glasfaser

Premium Single-mode Faser

Diese Premium Singlemodefaser wurde für Weitverkehrs-, Metro- und Zugangs- und Fiber to the Home-Anwendungen entwickelt.

Als neueste Ergänzung zum SMF-28 Ultra Portfolio von Corning ermöglichen die SMF-28 Ultra 200 Fasern die Entwicklung von kleineren, leichteren und voll rückwärtskompatiblen Kabeln mit einer hohen Dichte und Faserzahl. 

SMF-28 Ultra Fasern erfüllen ITU-T G.652.D Anforderungen und übertreffen den ITU-T G.657.A1 Standard.

 

Corning® LEAF® Glasfaser

Corning® LEAF® optische Glasfaser

Corning® LEAF® Glasfaser

Die Corning® LEAF® Glasfasern sind die weltweit am meisten eingesetzten NZDSF Fasern (non-zero dispersion-shifted fiber) und weisen unter allen NZDSF-Fasern die geringste Dämpfung auf.

Die für Weitverkehrsnetze optimierten LEAF Fasern sind technisch hochentwickelte Fasern, die eine hohe Kapazität, Breitbandflexibilität und überragende Leistung bieten.

Zusätzliche Ressourcen