LAN - Lokale Netze: Gebäude-Backbone | Corning
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
Gebäude-Backbone

Gebäude-Backbone

Gebäude-Backbone

LAN - Gebäude-Backbone

Fünf Fakten, die Sie über Glasfasertechnik im LAN wissen sollten

Fünf Fakten, die Sie über Glasfasertechnik im LA..

  1. Die Kosten für Betrieb und Wartung über den Lebenszyklus einer Einrichtung können bis zu 40 mal höher sein als die für Design und Aufbau – dies gilt auch für Ihr LAN.

  2. Der Bandbreitenbedarf in Ihrem LAN wird immerzu wachsen, nie geringer werden. Ihr LAN muss daher nicht nur die heutigen Anforderungen für Sprachübertragung, Video und Daten erfüllen, sondern auch zukünftigen Anforderungen wie Sicherheit und Gebäudeautomatisierung gerecht werden.

  3. Glasfasern gehören aufgrund der nahezu unbegrenzten Bandbreitenkapazität und einfachen Upgrade-Fähigkeit normalerweise zu den weniger kostspieligen Investitionen in Ihrem LAN.

  4. Die Installation der Glasfaser ist in der Vergangenheit immer einfacher und günstiger geworden – was für Kupfer nicht gilt.

  5. Für die Informationsmenge, die in zwei Glasfasern übertragen werden, ist ein 10 cm dickes Kupferkabel erforderlich. Wenn Sie Kupfer in Betracht ziehen, sollten Sie sich fragen, ob Sie wirklich genügend Platz in Ihrem LAN-Verkabelungsschrank haben?

Ressourcen

Hilfreiche Tools und Services.

Gebäude-Backbone-Produkte

Gebäude-Backbone-Produkte

Unser umfassender Online-Produktkatalog bietet Ihnen alles, was Sie für eine End-zu-End--Backbone-Lösung für Ihr Gebäude benötigen.

Mehr erfahren

Gebäude-Backbone-Produkte – Auswahlhilfe

Gebäude-Backbone-Produkte – Auswahlhilfe

Unabhängig davon, ob Ihre Gebäude-Backbone-Anwendung Außenkabel oder Innen-/Außenkabel, Spleiße oder eine direkte Terminierung erfordert – wir haben die richtige Lösung für Sie. 

Mehr erfahren

Stücklisten-Tool

Stücklisten-Tool

Laden Sie unser Stücklisten-Tool herunter, um schnell und einfach die für Ihren Gebäude-Backbone erforderlichen Glasfaserprodukte auszuwählen.

Registrieren

Produkt-Highlight

Verbesserungen von WCH-Produkten auf einen Blick

Verbesserungen von WCH-Produkten auf einen Blick

Was bedeutet das für? WCH-Innovationen nach Zahlen

  • 40 % Zeitersparnis beim gesamten Glasfaserspleißen
  • 65 % weniger Werkzeuge für Gehäuseinstallation erforderlich

Einfache Installation

  • In unseren WCH-Gehäusen befindet sich eine Wasserwaage zur schnellen und genauen Montage
  • Abgesetzte doppelte Montagepunkte in Tropfenform für eine einfachere, von einer Person durchführbare Montage

Flexibilität

  • Zur besseren Skalierbarkeit sind die gleichen  CCH-Kassetten oder –Panels verwendbar wie für die CCH-Gehäuse zur Rackmontage
  • Kabelvorprägungen mit Bürstenleiste zum Schutz vor Staub und abnehmbare Zugentlastungsklammern sorgen für mehr und leichtere Optionen zum Kabelmanagement

Fasermanagement

  • Unsere bewährten Führungshilfen für die CCH-Hardware zur Rackmontage wurden in die WCH-Produktpalette integriert und können bei Bedarf entfernt werden
  • Halten Sie die Glasfaser und das Kabel mit Hilfe eines speziellen Führungsbereichs für die Aderhüllen und Untereinheiten des Kabels  getrennt

Patchkabelmanagement - Integrierte Managementleiste

  • Integrierte Patchkabel-Management-Leiste führt zu einer zusätzliche Zugentlastung

Zusätzliche Ressourcen