Systemlösungen für raue Umgebungen | Corning
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
Systemlösungen für raue Umgebungen

Systemlösungen für raue Umgebungsbedingungenen

Systemlösungen für raue Umgebungsbedingungenen

Öl- und Gasförderung

Beim Einsatz im Bereich der Öl- und Gasförderung ermöglichen Glasfaserkabel mehr Bandbreite bei geringerem Kabelquerschnitt und helfen so Platz, Gewicht und Installationszeit einzusparen. Die Zuverlässigkeit von Glasfaserlösungen machen sie zu einer attraktiven Option für die Überwachung der Anlagenleistung, Ölreserven und Umweltbedingungen.

Mehr erfahren

Fertigung

Die Fähigkeit zur Expansion bei Bedarf ohne Netzwerkunterbrechung ist in der Fertigung von entscheidender Bedeutung. Unsere End-to-End Verkabelungslösungen mit hoher Portdichte ermöglichen effiziente Umzüge, Erweiterungen und Änderungen der Kommunikationsinfrastruktur.

Mehr erfahren

Bergbau

Eine zuverlässige Kommunikation ist unter rauen Förderbedingungen essentiell, um die Sicherheit der Arbeiter und die Einhaltung behördlicher Auflagen zu gewährleisten. Ob über Tage oder unter Tage, Mineralien oder Metall – wir bieten Ihnen eine Vielfalt an querdruck-, stoßfesten und temperaturbeständigen Produkten.

Mehr erfahren

Transportwesen

Alle Bereiche des Transportwesens, ob Schienenverkehr, Tunnel, Fernstraßen, Luftverkehr oder Wasserstraßen profitieren von höheren Bandbreiten bei kleineren Querschnitten und benötigen weniger Zeit von Installateuren im Feld für schnelle Umzüge, Erweiterungen und Änderungen. Unsere Produkte erhöhen die Sicherheit durch eine bessere Anbindung von Video- und Verkehrsüberwachungssystemen und durch eine Echtzeit-Datenkontrolle. 

Mehr erfahren

Energie und Versorgung

Glasfaser spielt eine große Rolle beim Ausbau alternativer Energiequellen. Betreiber von Windparks und Solaranlagen schätzen den Isolierungsschutz vor Hochspannungsschlägen und die Langstreckenvorteile gegenüber Kupferleitungen, die Glasfaserlösungen bieten. Unsere Produkte sind für diesen Anwendungsbereich ideal geeignet.

Mehr erfahren

Produkt Highlights

Für Kabelträgersysteme geeignete Kabel

Individuell geprüft

Übertreffen die Anforderungen

Performance und Zuverlässigkeit für Ihr Industrienetzwerk

Um sicherzustellen, dass unsere Produkte extremen Bedingungen und strengen Industrienormen genügen, sind alle unsere raucharmen und halogenfreien (LSZH) Kabel unabhängig getestet und erfüllen oder übertreffen die Anforderungen für trassenverlegbare Kupferverkabelungen mit zuverlässiger und dauerhafter Leistung.

Kommunikationsstabilität

Störungen und Rauschen eliminieren

Datenintegrität in rauen Umgebungen

Die für Kabelrinnen geeigneten Kabel von Corning bieten Vorteile, über die nicht alle Verkabelungsmedien verfügen.

Unsere LSZH-Kabel für Kabelrinnen sind rauschfrei, sodass keine elektrischen Störungen oder unterbrochenen Datenübertragungen auftreten. Außerdem müssen Kunden sich nicht um die Einhaltung der für Kupfersysteme erforderlichen Erdungsanforderungen kümmern.

Das in unseren Fasern verwendete Glas ist nicht leitend und unsere Kabel sind druck- und stoßfest ohne den Einsatz von leitfähiger Bewehrung, die geerdet werden muss.

Netzwerk-Benutzerfreundlichkeit

Erleichterte Installation

Bessere Netzwerkleistung mit vereinfachten Produkten

Die Installation von optischen Kabeln wird kontinuierlich einfacher und unsere raucharmen und halogenfreien Kabel können in industriellen Netzwerken um 50 Prozent schneller eingebaut werden als bei traditionellen Methoden.

Zusätzlich ermöglichen unsere Kabel viel längere Kabelverbindungen als in Kupfernetzwerken. Zum Beispiel bieten unsere Kabel garantiert 1 Gigabit Ethernet bis mindestens 1000 Meter und das ohne Signalverstärker.

Durchdachtes Design

Keine Einheitslösung

Auf Ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten

Unsere für Kabelrinnen geprüften Kabel wurden speziell für die Anforderungen von industriellen Anwendungen entwickelt.

Das beinhaltet eine höhere Faseranzahl pro Kabel für eine größere Flexibilität, die Eignung für den Innen- und Außeneinsatz, um mit einem Produkt den gesamten Bedarf der Fertigungseinrichtung abzudecken, verschiedene Manteltypen, um individuellen Ansprüchen zu genügen und eine besondere Bedruckung, um ein Produkt als kabelrinnengeprüft zu kennzeichnen.

Zusätzliche Ressourcen