CATV und Breitbandkommunikationssysteme | Corning
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
Corning ist ein führendes Unternehmen in der Entwicklung und Konstruktion von Koaxial-Steckverbindern und verwandte Produkte für CATV und Breitbandkommunikationssysteme.

Zuverlässige Lösungen für Ihr Breitbandnetzwerk

Breitbandnetzwerk Lösungen

Drop-Produkte

Erfüllung Ihrer strengen Installationsanforderungen

Unsere umfangreiche Palette an Drop-Steckern und Zubehör für Kabelfernsehen- und Breitbandkommunikationssysteme richtet sich nach zwei wichtigen Aspekten: strengen Installationsanforderungen und Ihrem Unternehmensgewinn. Von physikalischen Hindernissen am Installationsort bis hin zu ungünstigen Wetterbedingungen – wir kennen die Herausforderungen, denen sich Installateure vor Ort stellen müssen. Deshalb sind unsere Produkte mit Merkmalen ausgestattet, die eine schnelle und einfache Installation ermöglichen, wie z. B. Kompressionsstecker, die wenig Kraft benötigen. Viele unserer Drop-Stecker sind auch wetterbeständig und können sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden, so dass Sie nicht extra verschiedene Varianten auf Lager haben müssen.

Trunk- und Verteilungsprodukte

Langfristige Zuverlässigkeit für Ihr Breitbandsystem

Neben einer kompletten Palette an qualitativ hochwertigen Koaxialsteckern bieten wir auch die innovativen Trunk- und Verteilungsprodukte an, die bei Kabelfernsehen und Breitbandkommunikationssystemen auf der ganzen Welt zur Norm geworden sind. Von Steckern mit Stiften, Spleißen über Kabelabschlussklemmen bis hin zu Adaptern zwischen Gehäusen – unsere Produkte werden mit bewährter Zuverlässigkeit und hoher Lebensdauer entwickelt und hergestellt.

Unser EFC-Stecker ermöglicht einfache Installationen bei hervorragender Leistung

EFC-Stecker

Unser EFC-Stecker erleichtert die Arbeit von Installateuren und bietet zudem noch höchstmögliche Leistung. Der Stecker basiert auf einer Technologie zur kontrollierten Erdung, was Leistungsproblemen vorbeugt, die manchmal auftreten, wenn ein Anschlussinhaber Geräte bewegt oder austauscht und die Schnittstelle nicht wieder richtig anschließt. Die Erdungsfunktion bietet sogar Schutz, wenn die Kupplungsmutter nur teilweise auf den Anschlussstecker geschraubt ist.

Der EFC-Stecker ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet, ermöglicht die Kabelvorbereitung in einem Schritt und verwendet Standard-Kompressionswerkzeuge. Klicken Sie auf den untenstehenden Link, um mehr darüber zu erfahren, wie unser EFC-Stecker die Leistung Ihres Breitband- oder Kabelfernsehnetzwerks verbessern kann.

Mehr erfahren

Zusätzliche Ressourcen