CLT 80G Laser Cutting Tool

Corning CLT 80G

Corning CLT 80G

Hochpräzise Laser-Bearbeitung für Glas bis zu Gen 8

Das CLT 80G Laser-System wurde für die 24/7-Produktion in der industriellen Serienfertigung entwickelt und kann Glas-Substrate von einer Größe bis zu 2300 mm x 2500 mm bearbeiten. Die CLT Laser-Anlagen werden in enger Zusammenarbeit mit Experten für Spezialglas bei Corning entwickelt. Durch diese Kombination von langjähriger Erfahrung in der Materialwissenschaft und fundiertem Know-how in der Lasertechnik bietet der CLT-Laserprozess einzigartige Vorteile.

Mittels ultra-kurzer Laserpulse schneidet die CLT 80G das Glas durch Materialtrennung statt durch Ablation. Das Resultat ist eine geringe Oberflächen-Rauheit, ein höherer Durchsatz und eine größere Bruchstärke der geschnittenen Teile. Der CLT Laser-Prozess eignet sich ideal für das Schneiden von gehärtetem Glas, Corning® Gorilla® Glas, ungehärtetem Glas, sowie anderen transparenten und kristallinen Materialien.