CLT 500X Laser Glass Processing | Laser Glass Processing Workstation | Corning

This is an abstract image

Corning CLT 500X

Corning CLT 500X

Laser -Bearbeitung für die Glas-Industrie

Die CLT 500X ist eine Laser-Bearbeitungsmaschine, die für hoch präzise Anwendungen in der Glas-, Präzisions- und Elektronik-Industrie entwickelt wurde. Die Maschinenachsen bewegen sich mittels Linearmotoren. Diese Technologie ermöglicht hohe Prozessgeschwindigkeiten bei gleichzeitig sehr guter Dynamik und hoher Achsenstabilität. Die Genauigkeit und Präzision des Systems wird durch hochauflösende Glas-Maßstäbe garantiert, die die Bewegung jeder Achse präzise messen. Die CLT 500X ist auf einer soliden Granit-Plattform aufgebaut, um höchste Stabilität und Genauigkeit sicherzustellen.

 

 

Verschiedene Bilderkennungs-Systeme

Die CLT 500X kann entsprechend den Kundenanforderungen mit verschiedenen Bilderkennungs-Systemen ausgerüstet werden. Durch modernste optische Mustererkennung ist es möglich, den Laserstrahl auf wenige Mikrometer genau zu positionieren.

Kontaktieren Sie uns