Corning® Willow® Glass
Flexible, Bendable Glass
Flexible, Bendable Glass
Willow Glass is ultra-thin, lightweight & conformable. Made using Corning's proprietary fusion draw process, it is manufactured at thicknesses that create unique properties such as the ability to be flexed. Watch this video to learn more about our fusion manufacturing process.
Willow Glass is ultra-thin, lightweight & conformable. Made using Corning's proprietary fusion draw process, it is manufactured at thicknesses that create unique properties such as the ability to be flexed. Watch this video to learn more about our fusion manufacturing process.
Roll-to-Roll Manufacturing
Roll-to-Roll Manufacturing
This thin, conformable glass offers efficient, low cost roll-to-roll manufacturing in rolls at thicknesses of 100 and 200 micron, 1.3 meters wide and up to 300 meters in length. Watch the video to learn more.
This thin, conformable glass offers efficient, low cost roll-to-roll manufacturing in rolls at thicknesses of 100 and 200 micron, 1.3 meters wide and up to 300 meters in length. Watch the video to learn more.
Non-porous glass surface
Non-porous glass surface
Willow Glass is a perfect hermetic barrier that protects sensitive materials from moisture, oxygen, and staining. Check out our Willow Glass Fact Sheet to learn more.
Willow Glass is a perfect hermetic barrier that protects sensitive materials from moisture, oxygen, and staining. Check out our Willow Glass Fact Sheet to learn more.
Glas kann die Haltbarkeit von Substraten verlängern –mit kratzfesten, leicht zu reinigenden und schönen Oberflächen, die für jeden Geschmack etwas bieten.
Eine einmalige Flexibilität eröffnet neue Horizonte
Produktinformationsblatt
Was sind Beschichtungen auf der Grundlage von Corning® Willow® - Glas?
Sehen Sie sich unsere Broschüre für weitere Informationen und Anregungen an.
Sehen Sie sich unsere Broschüre für weitere Informationen und Anregungen an.
Mehr erfahrenDer Faktor Biegung
Der Faktor Biegung
Hören Sie, wie Entwickler von Technologien Beschichtungen auf der Grundlage von Willow Glas für sich entdecken.
Hören Sie, wie Entwickler von Technologien Beschichtungen auf der Grundlage von Willow Glas für sich entdecken.
Glas leichter schneiden?
Kann Glas ohne teure Geräte geschnitten werden?
Ja! Schauen Sie sich an, wie wir Willow Glas-Beschichtungen schneiden.
Ja! Schauen Sie sich an, wie wir Willow Glas-Beschichtungen schneiden.
Forschungsarbeiten unserer Experten
Unsere Experten erforschen flexibles Glas
Stöbern Sie in unseren technischen Dokumenten zum Thema ultradünnes und flexibles Glas.
Stöbern Sie in unseren technischen Dokumenten zum Thema ultradünnes und flexibles Glas.
Mehr erfahren