WEEE Informationen für Corning Kunden und Recycler | Nachhaltigkeit | Corning

WEEE Informationen für Corning Kunden und Recycler

Gemäß der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) und den entsprechenden Durchführungsbestimmungen sind Kunden, die neue Elektro- und Elektronikgeräte von Corning kaufen, dazu berechtigt:

  • Alte Geräte eins zu eins zum Recycling zu schicken (dies ist je nach Land unterschiedlich)
  • die neuen Geräte zum Recycling zurückzuschicken, wenn diese zu Abfall werden

Anweisungen für Kunden und Recycler/Aufbereitungsanlagen, die Informationen zur Demontage erhalten möchten, finden Sie unter den Links auf der linken Seite.

Sind Sie ein Recycler / eine Aufbereitungsanlage und möchten Informationen über die Demontage und das Recycling eines Corning-Produkts erhalten?

Im Rahmen der Einhaltung der WEEE-Richtlinie stellt Corning auf Anfrage Recycling-Informationen für alle Arten von neuen Geräten zur Verfügung, die nach dem 13. August 2005 in Europa auf den Markt gebracht wurden. Wenn Sie eine Recycling-Anleitung für elektrische und elektronische Geräte von Corning erhalten möchten, die nach August 2005 auf den Markt gebracht wurden, oder wenn Sie Informationen über Vertreiber von Corning-Produkten wünschen, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail.