概况
EAGLE XG™
Jade®
大尺寸 - 第十代
薄玻璃
DensePak®
在LCD上的应用
新兴技术

先进的大尺寸LCD玻璃


用行业的话来说,玻璃尺寸的扩大被称为玻璃世代的提升。目前尺寸最大的第10代玻璃是一个重大的飞跃,其表面面积比上一个世代,即第8代玻璃超出了70%以上。尺寸达 2,880 x 3,130毫米(约9 x 10英尺)的第10代玻璃基板使一系列尺寸的面板的高效生产成为了可能,它为显示器厂商提供了卓越的规模经济,并最终将帮助推动大尺寸LCD电视价格的下降,为大众所消费得起。

举例而言,一块第八代玻璃基板可以切割出18片32”LCD电视所需的面板,第十代玻璃基板则可切割出28片32”或15片42”LCD电视所需的面板。如此的高效性最终使LCD电视成为消费者更能承受的产品。

康宁一直是大尺寸玻璃基板开发领域的领导厂商,而第10代玻璃基板则代表着LCD行业历史中一个重大的里程碑。生产出如此巨大的、薄而平整的,同时又保持了纯净无暇的表面品质的玻璃基板,是一项卓越的技术成就。

作为LCD行业一种全新的业务模式,康宁的第10代玻璃基板工厂共置于夏普位于日本堺市的“21世纪生产基地”。这一先进的工厂将于2009年10月竣工投产,并将消除对传统的包装、运输以及传输方法的需求。

了解更多有关康宁与夏普是如何密切合作从而把可能变为现实