用于先进显示器的Jade®玻璃
消费者期望他们的多功能移动电子设备具备更先进的特征,如更清晰的显示器和更低的能耗。使用低温多晶硅(LTPS)技术生产的此类高性能设备数目越来越多。康宁(Corning)意识到市场上尚没有完全适用于LTPS应用的玻璃基板,因而推出了用于先进显示器的Jade®玻璃以填补这一空白。
Jade玻璃能支持LTPS带给先进移动电子设备的诸多优势,包括更快的电子迁移率和更高的开口率,使显示器变得更明亮,更节能。使用康宁专利的熔融制程,Jade玻璃能为LTPS客户提供具有卓越表面品质和尺寸稳定性的平整无暇的表面。Jade是首款用于LTPS的“已成型”玻璃,无需进行第二次热处理或抛光。透过其化学特性,Jade玻璃还具有内在的热稳定性。Jade玻璃符合更严格的设计要求,让客户能将更多的电子器件直接集成到玻璃上。
康宁(Corning)已着手研究具有更高应变点与温度容限的新玻璃配方。Jade玻璃还将帮助推动诸如有机发光二极管(OLED)等的新兴显示技术。当Jade玻璃与康宁的Vita®密封封装解决方案配套使用时,能完善OLED的表现。不论是现在还是将来,用于高级显示器的Jade玻璃在移动电子设备的生产中都将扮演关键的角色。
> Jade® 产品资料说明书
> Jade® 材料资料说明书