EAGLE XG® 玻璃基板
在历史上,要制造出用于高性能液晶显示器的玻璃就必须在制造过程中添加重金属。从生产制程中去除这些物质是一项有些人认为不可突破的技术挑战。但是,康宁却坚信能突破这一技术障碍。随着现有的环保法规的日益严苛,以及新法规的出台,我们的研究者预计到了客户的需求,因而设计出了被称为EAGLE XG的革命性的玻璃配方。
2006年推出的EAGLE XG是业界首款不含砷、锑、钡,以及卤化物的液晶玻璃。这款获得了业界奖项的玻璃配方具有低密度、高化学耐久性,以及先进的热稳定性,它还具有纯净无暇的表面,是制造大尺寸、高清晰显示器的首选玻璃。
EAGLE XG符合所有现有的和即将出台的环保法规,它帮助康宁客户的产品能经受住未来的考验。因而,这款革命性的玻璃配方迅速获得了全球各地面板厂商的接受。
如今,越来越多的消费者在挑选液晶电视时不仅仅是考虑其干净利落、生动的数字画面以及时髦的外观设计,他们还会考虑环保因素,例如节能性和在使用寿命结束时的回收便利性。通过EAGLE XG,康宁集中注意力于玻璃背后的生态。
> EAGLE XG® 产品资料说明书
> EAGLE XG® 材料资料说明书