最初,笔记本电脑使商务世界发生了彻底的变革,它使人们可以在办公室、机场、家里甚至街角的咖啡店里连续进行工作,如果没有高品质的LCD,这种灵活性与自由度就不可能实现。现在,笔记本电脑在家庭环境中也变得同样普及。由于具有更高的计算能力与功能、无线网络连接能力以及更低的价格,笔记本电脑现在现在已经成为替代台式电脑的一个极具吸引力的选择。
现在的笔记本电脑要求特别轻的玻璃基板,例如康宁的EAGLE XG™玻璃,从而使生产商在使耐用性最大化的同时尽可能地减少其尺寸与重量。
不论一台笔记本电脑是超便携机型,或是用于替代台式电脑的机型,或是介于两者之间的用途,康宁的LCD玻璃基板都能够持续协助生产商研制出拥有高清晰度、高性能、更轻的机型。