概况
新闻稿
通信联系人
康 宁即将 举行的活动

新闻发布

康宁革命性创新玻璃亮相FPD China 2010

中国上海, 2010年3月15日 – 康宁公司(纽约证券交易所代码:GLW)将于3月16日至18日上海新国际博览中心举办FPD China 2010期间展出系列先进玻璃科技及产品。

康宁展区位于W1厅1509号展位,将展示Gorilla®玻璃,专为先进显示器供应的Jade®玻璃以及EAGLE XG™玻璃基板。届时,康宁还将对全球LCD市场前景作出评述。

在康宁展区,参观者可亲身体验具有高耐磨损性和抗刮擦能力的Gorilla玻璃。Gorilla®玻璃卓越的性能使其成为手机、笔记本电脑等个人电子设备,特别是触摸科技产品的不二之选。这款轻薄且性能卓越的玻璃已被广泛应用于17个主要品牌以及超过70种电子设备中。

3月16日康宁将在展区举办媒体活动,康宁显示科技部中国区总裁李放将回顾康宁在当前LCD市场上的表现。“由于LCD电视销售不断增长,供应链有所反弹,康宁在2009年表现强劲。”李放说到,“正如我们在2月的投资者年会上所透露的,我们预计2010年LCD电视将引领业界又一轮稳步增长。我们预计玻璃市场将在28亿至30亿平方英尺之间。”

李放还将根据康宁投资者年会上所公布的信息,结合全球与中国市场,从玻璃与应用角度展望2010年终端市场。“康宁预计全球LCD电视数量将增长至1.71亿,增幅达21%。中国电视机的家庭平均数量仍较低,政府调高了电视以旧换新补贴政策的价格上限,消费者有可能将会选购更大尺寸电视机。整体来看,我们预计2010年中国LCD电视数量将增长900万台,增幅达 32%。”

今年,中国有望成为全球最大的LCD电视市场,政府将进一步推进本地供应链发展。“康宁对中国日益增长的TFT-LCD市场始终保有承诺。2008年康宁率先在中国大陆建成一座后序加工工厂。我们将持续对市场的投入,与客户共同成长,满足客户对产品的需求。一个例证是,康宁已宣布在中国设置熔炉设备的意向,目前,具体时间和地址尚未决定。”李放说道。

如欲了解更多康宁参与FPD China 2010的信息和展会完整日程安排,敬请登陆http://www.corning.com/displaytechnologies/sc

关于康宁公司
康宁公司(www.corning.com) 是特殊玻璃和陶瓷材料的全球领导厂商。凭借着150多年在材料科学和制程工艺领域的知识,康宁创造并生产出了众多关键组成部分,这些组成部分被用于高科技消费电子、移动排放控制、通信和生命科学领域。我们的产品包括用于LCD电视、电脑显示器和笔记本电脑的玻璃基板;用于移动排放控制系统的陶瓷载体和过滤器;用于通信网络的光纤、光缆、以及硬件和设备;用于药物开发的光学生物传感器;以及用于其它一些行业,例如半导体、航空航天、国防、天文学和计量学的先进的光学和特殊材料解决方案。

媒体关系联络人:
康宁中国    
胡映虹    
(86 21) 5467-4666-1900  
huy2@corning.com   

梁京
(86 21) 5467-4666-1903
liangnc@corning.com

美国康宁
James E. Terry    
(607) 974-7343    
terryje@corning.com  

投资者关系联络人:
Kenneth C. Sofio
(607) 974-7705
sofiokc@corning.com