全球供应优质的 LCD 玻璃基板
康宁努力通过自己的全球网络向客户提供可靠的产品,在世界各主要AMLCD生产区域建立玻璃基板生产工厂。
当地生产基地
康宁在台湾、日本、美国和中国大陆设有生产厂和商务办公室,并在韩国拥有占股50%的合资公司 - 三星康宁精密玻璃有限公司。由此康宁具备了战略性的优势,得以向显示业提供高品质LCD玻璃基板的可靠供货。康宁一直以来将工厂放在显示器行业的中心位置,使我们能更迅速地满足市场不断变化的需要。
持续投资
康宁专利的模组化的熔融生产制程使我们得以快速回应显示业的需求。我们为扩充产能已进行了持续的投资,从而紧跟我们客户需求发展的步伐。
科研无边界
我们在三个主要研究中心继续探索新的玻璃成分以及制程创新:
- 位于纽约州康宁市的苏利文园区;
- 位于日本静冈的康宁技术中心,以及;
- 位于法国Avon的康宁欧洲科技中心。
这些研究中心与我们的LCD玻璃工厂紧密合作,从而对行业趋势进行预估,并开发出提升客户产品和制程价值的新型基板或改良基板。
ISO 认证
本着对环保系统和制程的执着追求,康宁和三星康宁高精密玻璃有限公司的大部分工厂都已通过了ISO(国际标准化组织)14001认证。康宁位于台湾台南和日本静冈的工厂以及三星康宁高精密玻璃有限公司位于韩国龟尾的工厂都已通过了该项认证。而三星康宁高精密玻璃有限公司位于韩国天安的工厂也预计将于2005年通过该项认证。ISO14001认证标志着康宁和三星康宁高精密玻璃有限公司的工厂都已采用了符合最高标准的环保法规和程序的严格的生产流程。
康宁位于肯塔基州哈洛兹堡、台湾台南以及日本静冈的工厂都已通过了ISO9001认证。而三星康宁高精密玻璃有限公司位于韩国龟尾和天安的工厂同样也通过了该项认证。ISO9001认证标志着我们已采用了一项记录成文、计划完善的质量管理体系,该体系确保我们的生产流程、系统和产品的一致性和不断完善。