박막 유리
얇고, 맵시 있는 제품에 대한 소비자 요구가 늘어남에 따라, 코닝은 보다 얇고 가벼운 기판 (0.5 mm 이하 두께의 유리)을 제공하고 있습니다. 코닝의 독창적 퓨전 공법은 무결성 표면 품질의 얇은 유리 생산을 가능하게 하는데, 그 박막의 한계를 알 수 없습니다.
휴대용 어플리케이션 제조업체들을 위한 또 다른 장점인 바로 사용할 수 있는 박막 기판유리는 유해 화학물질을 사용하는, 고비용의 에칭 공정을 없앰으로써, 추가로 패널 박형화 과정을 거치지 않아도 됩니다.
연구와 혁신, 그리고 헌신적 노력을 통해, 코닝은 고객의 요구를 선제적으로 충족시키고 있으며, 기술적 전문성으로 새로운 트렌드에 신속하게 부응하고 있습니다.
> 프레젠테이션 다운받기
> The Viewing Angle 매거진