EAGLE XG®기판 유리
전통적으로 고성능 LCD용 유리 제조에 중금속이 사용되어 왔습니다. 제조 공정에서 이들 물질을 제거하는 것은 해결할 수 없는 기술적 과제로 여겨져 왔습니다. 하지만 코닝은 그것이 가능하다고 믿었습니다. 환경 규제가 강화되고 새로운 규제들이 등장하면서, 코닝 연구진은 그 필요성을 예상하고 EAGLE XG로 알려진 혁신적 유리 조성을 개발하였습니다.
2006년 발표된 EAGLE XG는 업계 최초의 비소, 안티몬, 바륨 및 할로겐 화합물을 포함하지 않은 LCD 유리입니다. 수상 경력에 빛나는 이 유리 조성은 저밀도, 고도의 화학적 내구성, 우수한 열특성 및 무결성 표면 등 대형 고화질 디스플레이 제조에 이상적인 특성을 가지고 있습니다.
현재 및 가까운 미래의 환경 규제를 충족시키는 EAGLE XG는 고객들이 미래에도 환경적으로 안전한 제품을 만들 수 있도록 지원합니다. 그 결과, 이 혁신적 유리 조성을 전세계 패널 제조업체들이 앞다퉈 도입하고 있습니다.
오늘날, 소비자들은 점차 밝고 선명한 디지털 화상과 매끄러운 디자인만이 아니라 에너지 효율성, 사후 재활용성 등 환경 요소까지 고려해 LCD TV를 선택합니다. 코닝은 EAGLE XG를 통해, 디스플레이의 “녹색(Green)화”를 실현하고 있습니다. EAGLE XG 기판으로, 코닝은 유리 생태계에 초점을 두고 있습니다.
> EAGLE XG® 제품 정보 자료
> EAGLE XG® 소재 정보 자료