EAGLE XG™ ガラス基板
これまで、高性能液晶画面用ガラスの製造には重金属が必要でした。この物質をガラス製造工程から取り除くことは技術的に困難であり、一部では不可能と言われていました。しかしコーニングは、それが可能であると信じていたのです。現行の環境規制が強化され、また、新規制が差し迫るなか、コーニングの研究者は、EAGLE XGという革新的なガラス組成を設計し、お客様のニーズに先手を打って応えました。2006年に発表したEAGLE XGは、ヒ素、アンチモン、バリウム、およびハロゲン化合物を含まない業界初のLCD用ガラスです。
当ガラスは業界賞を受賞しており、その組成は低密度、高度な化学的耐久性や熱特性、大画面・高解像度ディスプレイの製造に理想的な清浄な表面を兼ね備えています。現行および、導入間近の環境規制を満たすことにより、EAGLE XGはお客様の製品の将来性をサポートします。この革新的なガラス組成は、世界中のパネルメーカーに急速に採用されています。
LCDテレビを選択する際に、鮮やかなデジタル画像とスタイリッシュなデザインだけではなく、エネルギー効率、製品のリサイクル性などといった環境要因を考慮するユーザーが増えています。EAGLE XGにより、コーニングはディスプレイの最も重要な要素を「環境への優しさ」に変えたのです。
資料
EAGLE XG™ 製品/材料情報
EAGLE XG™ ビデオ