Business Strengths - コーニングの強み/マーケット情報


  • • コーニングは、LCDガラス基板業界で技術をリードしています。コーニングのガラス組成は、最先端のLCDパネルメーカーから要求されている最も厳しい仕様を満たしています。 
  •  コーニングは、独自に開発したフュージョン成形法により高度な特性と優れた表面品質、そして無研磨を実現しました。これによりLCD製造工程に入る前の二次研磨の必要がなくなりました。 
  • コーニングは、大型世代のLCDガラス基板の製造で業界をリードしています。これらのガラス基板は、デスクトップ型LCDモニターやLCDテレビに対するディスプレイ業界からの要求仕様を満足しています。またコーニングは、業界からの将来的な要求に備えて次世代サイズの開発も進めています。 
  • コーニングは各世代の大型ガラスをいつも最初に市場に出してきました。 
  • コーニングは、台湾、日本および韓国(SCP)の生産能力の拡大、ならびに中国は、北京工場の新設により、LCD産業の拡張に対応しています。 
  • コーニングはヒ素、アンチモン、バリウム、およびハロゲン化合物を含まない、環境に優しいガラスを生産した業界初の企業です。EAGLE XG™基板は、市場において最も環境に優しいディスプレイプラットフォームとしてLCDの地位を高めています。 
  • コーニングは台頭するディスプレイテクノロジーの新製品開発の最前線に立っています。