フュージョン成型ガラス

Jadeは、コーニング独自のフュージョンプロセスにより成型されているため、LTPSユーザーにメリットがあります。コーニング(Corning)は、Jadeガラス投入により、優れた表面品質と寸法安定性を兼ね備えた、平坦で清浄なガラス表面をご提供します。Jadeは、「成型したまま」使用できる、つまり二次的熱処理や研磨を不要にした、初のLTPS用ガラスです。これにより、お客様はより微細なデザインルールへと移行し、さらに多くのデバイスをガラス上に直接集積できます。