新闻稿   技术文章   动画短片指南   产品页

首款适用于低温多晶硅(LTPS)的玻璃基板问世

康宁新款的Jade™玻璃是为满足低温多晶硅(LTPS)应用的特殊需要而专门设计的,它为越来越多应用LTPS技术而生产的高性能移动电子设备提供了新的解决方案。

Jade玻璃的诸多优势

当今的消费者希望多功能移动电子设备具备更高的性能,如更清晰的显示功能和更低的能耗。LTPS技术将这些优势赋予了移动电子设备,为其提供了更快的电子迁移率和更高的开口率,从而使得显示器变得更明亮,更节能。Jade玻璃独特的品质支持了LTPS的应用:

  • 活力:Jade玻璃推动未来技术的发展
  • 纯净:熔融成型的Jade玻璃消除了制程中会减损玻璃表面品质的多余步骤
  • 创造力:Jade玻璃使其它重要技术成为可能
  • 精确:透过其化学特性,Jade玻璃具有内在的热稳定性