员工安全与健康管理系统
员工安全与健康管理系统
安全与健康管理系统的目标是为员工工伤疾病的预防管理工作提供框架。
康宁采用内部安全与健康管理系统(SHMS)模型,包括风险识别、风险评估与控制功能。该模型的基础是PDCA概念,即计划(P)-执行(D)-检查(C)-纠正(A),这要求公司各层级、各部门领导的承诺以及全体员工的参与。
该模型是一个迭代过程以实现持续不断的优化。
企业安全管理服务团队实施内部测评,以评估各场所对公司安全与健康管理系统标准要求的达标情况。90%及以上的得分表明该处已拥有较健全的体系。通常来说,每个场所都需经过4-5个周期才能建立完全符合康宁严格标准的体系。
目前,康宁所有工作场所中几近一半达到了90%及以上的得分,另外还有三分之一距离目标不到10%的差距。
除了达到康宁的要求,全球范围内大约四分之一的工作场所也取得了OHSAS 18001国际职业安全健康管理体系的第三方认证。