康宁超低吸附表面可促进3D多细胞球形成
促进3D多细胞球形成
康宁超低吸附表面是一种共价结合在聚苯乙烯器皿表面的亲水的中性包被。水凝胶可抑制特异性和非特异性固化,使细胞处于悬浮状态,从而促进3D多细胞球形成。该包被具有稳定、无细胞毒性、生物学惰性、不可降解等特点,可应用于多种培养器皿,包括培养板、培养皿、培养瓶、 康宁 CellSTACK® 器皿 ,以及适合高通量筛选 (HTS) 多细胞球应用的96孔板和384孔板。
康宁超低吸附表面是一种共价结合在聚苯乙烯器皿表面的亲水的中性包被。水凝胶可抑制特异性和非特异性固化,使细胞处于悬浮状态,从而促进3D多细胞球形成。该包被具有稳定、无细胞毒性、生物学惰性、不可降解等特点,可应用于多种培养器皿,包括培养板、培养皿、培养瓶、 康宁 CellSTACK® 器皿 ,以及适合高通量筛选 (HTS) 多细胞球应用的96孔板和384孔板。