可穿透性细胞培养小室

Select the Right Insert

选择合适的细胞培养小室

选择合适的细胞培养小室

按照以下步骤为您的研究选择最适合的细胞培养小室。

1. 选择膜

1. 选择膜

可穿透性细胞培养小室提供三种膜材料:

PC (聚碳酸酯)

Transwell® 可穿透性细胞培养小室提供从0.4至8.0μm的多种孔径。这种孔密度较高的膜适合多种应用。在进行转运、分泌或药物吸收研究时可实现最大程度的扩散。

PTFE (聚四氟乙烯)

胶原包被的PTFE膜仅提供两种孔径:0.4和3.0μm。这种包被的膜便于细胞粘附,并可在培养过程中观察细胞。

 

PET (聚酯或聚对苯二甲酸乙二醇酯)

PET膜有多种类型可供选择:

  • Transwell透明小室和Falcon® 透明PET小室具有足够的透光性,便于通过相差显微镜观察细胞轮廓。 
  • Falcon高密度PET膜具有高孔密度,可在小室和接收板之间实现最大程度的扩散。 
  • Corning® FluoroBlok™ 遮光PET膜可简化细胞分析。这种独特的膜可阻挡99%以上400-700nm光线的透过,非常适合终点法和动态法的细胞侵袭、迁移和趋化实验。

2. 选择孔径

3. 选择规格和表面处理

3. 选择规格和表面处理

  • 独立的小室可与6、12和24孔板结合使用。也可提供用于100mm培养皿的大号单孔规格。
  • 高通量(HTS)小室提供24或96孔规格,配有特殊接收板和单孔储液板,便于自动化、易操作。
  • Snapwell™ 小室适用于扩散室或Ussing培养室。
  • Netwell® 小室可用作组织载体,或用于在空气-培养基界面培养的外植体,有6孔和12孔培养板可供选择。

在一些应用中,细胞外基质 (ECM) 包被可以改善细胞粘附、分化和信号传导。与自包被小室相比,预包被的康宁BioCoat™ 小室的操作步骤更少,可以提高数据可重复性。此外还提供定制包被和配置。

生长面积指南