Corning® FluoroBlok™ 细胞培养小室

专利性遮光PET膜

FluoroBlok细胞培养小室采用专利性遮光聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 膜,可有效阻挡400至700 nm光线透过,实现简单、无破坏性的荧光检测。采用底读荧光酶标仪和显微镜时, FluoroBlok膜可遮蔽位于小室上部空间的荧光标记细胞。

当标记细胞迁移并穿过膜后,可轻松被底读荧光酶标仪或显微镜检测到,从而无需手动细胞计数和额外的处理步骤。这种无破坏性检测方法非常适合动态法和终点法的迁移及侵袭实验。

 

主要优点:

FluoroBlok通透性支持物的主要优点包括:

  • 无需在细胞迁移和侵袭实验中进行采样和手动细胞计数,节省时间
  • 从独立的小室到96孔板,有多种规格和配置可供选择
  • 适用于荧光标记前和荧光标记后的细胞
  • 可在动态分析过程中对同一孔进行多次读数,提高数据量
  • 提供大量技术资源和科学支持
了解更多

孔径和密度的选择

FluoroBlok HTS和BioCoat™ 系统

FluoroBlok HTS和BioCoat™ 系统

预包被康宁Matrigel® 基质的FluoroBlok系统可提高实验的可重复性。该系统采用 康宁 BioCoat 24孔和96孔HTS小室形式。该系统提供适合自动化操作的规格,可与大多数自动化设备和液体处理系统整合,同时分析24或96孔小室,因为所有小室孔均为单块板的组成部分。此外,康宁FluoroBlok多孔小室系统为肿瘤细胞侵袭以及内皮细胞迁移和侵袭实验提供了可靠且具有批次间一致性的蛋白包被。

优化后的系统还可用于体外血管生成和肿瘤细胞侵袭实验:

  • 康宁BioCoat血管生成系统由3.0 μm小室和生物学包被组成,适用于内皮细胞迁移和侵袭实验。
  • 康宁BioCoat肿瘤侵袭系统预包被Matrigel基质,一致的蛋白包被可确保获得可重复的结果。
了解更多

购买

购买选项

在线订购

在线订购

在线购买FluoroBlok通透性支持物,简单又快捷。只需浏览在线目录,将产品直接添加至购物车即可。

在线购买FluoroBlok通透性支持物,简单又快捷。只需浏览在线目录,将产品直接添加至购物车即可。

经销商

经销商

如需订购FluoroBlok细胞培养小室,请与授权经销商联系。

如需订购FluoroBlok细胞培养小室,请与授权经销商联系。

客户服务

客户服务

如果需要我们帮助您选择产品,或者想要通过电话、传真或电子邮件订购,请联系我们。

如果需要我们帮助您选择产品,或者想要通过电话、传真或电子邮件订购,请联系我们。