康宁FLORA基板
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
FLORA® 基板的近距离细节

FLORA® 基板

FLORA® 基板

下一代载体可减少车辆发动机起动时有毒废气的排放

车辆起动的前30秒对排放至关重要。在汽油车中,较窄窗口期的排放占汽车排放总量的70%。解决这些“冷起动”排放问题,让汽车制造商能够符合2017年即将生效的更为严格的新排放规定。

FLORA® 基板能完美地迎接冷起动排放挑战。通过独特的材料设计,显著减少大块颗粒,与我们的标准Celcor®基板相比,FLORA® 基板能更迅速地达到运转温度。书写40年陶瓷材料和工艺专业知识中的最新篇章。

优点

• 起燃性能满足严苛碳氢化合物排放要求的最佳时间

• 设计有利于壁涂,帮助实现最大催化性能

• 减少贵金属的使用,从而降低系统成本

• 提高燃油效率

应用

• 对于轻型汽油应用为紧耦合

• 适用轻型柴油机DOC和LNT技术