Corning® Celcor® Substrates | Advanced Ceramic Substrates | Corning

Corning® Celcor® 载体的近距离视图

Corning® Celcor® 载体

Corning® Celcor® 载体

自 1974 年以来,已生产超过 15 亿轻型载体

了解采用Corning® Celcor® 载体的先进解决方案

了解采用Corning® Celcor® 载体的先进解决方案

我们当前丰富的陶瓷解决方案产品组合可满足未来排放标准。Corning先进的陶瓷载体在性能、效率和灵活性方面进行了优化,可满足最苛刻的汽油和柴油系统中的所有需求。 
 

  • 来自 首创蜂窝陶瓷解决方案并设定全球催化转换器标准 的公司的一流技术专长
  • 广泛的产品范围,以满足日益严格的全球标准
  • 可实现各种后处理工程解决方案的 配置和属性

产品特色

  • 创新的整体设计,更加耐用
  • 促进快速点火:材料密度低,热 容量低,保温能力高
  • 高抗热震性
  • 灵活适用于相同 体积需要更多表面积或相同表面积需要更低压降的设计

产品属性