为清洁柴油燃料树立了标准
在重型车辆每天使用柴油发动机的严苛条件下,我们的大面积端部(LFA)载体系列仍能实现可靠的性能。通过选择性的组合载体的背压和几何表面积,我们的先进载体使得系统性能增强。
了解采用康宁® Celcor® LFA载体的先进解决方案
- 公司拥有业内最佳技术专业知识,
推出了开创性的多孔陶瓷解决方案,
为全球范围内的清洁柴油应用树立了标准 - 多种产品满足日益严格的全球标准
产品特色
- 提供系统的多样性需求,相同体积下提供更大表面积或相同表面积下提供更低背压的系统
- 抗极端温度变化
- 低热膨胀系数,优异的热冲击性能
- 多孔性应用和涂层粘结的精确控制
- 能够承受封装系统负荷及经常发生的车辆抖动、冲击负荷及温度变化
- 薄壁能减少压降
应用
用于重型道路和非道路柴油动力应用,例如卡车、公共汽车、建筑和农用设备以及固定源应用
产品属性
薄壁产品 [cpsi/web] | 体积密度 [g/L] | 端部开口面积[%] | 几何表面积 [cm2/cm3] | 体积热容量 200˚ C [J K-1 L-1] | 水力直径 [mm] | 等静压强度 [bar] |
---|---|---|---|---|---|---|
300/5 | 294 | 81.9 | 24.7 | 175 | 1.33 | >10 |
400/4 | 279 | 82.8 | 28.7 | 166 | 1.66 | >10 |
600/3 | 267 | 83.6 | 35.3 | 159 | 0.95 | >10 |