用于在轻型汽油系统中降低排放的汽油颗粒过滤器 (GPF)
Corning® DuraTrap® GC 过滤器:适用于所有引擎和所有配置
Corning® DuraTrap® GC 过滤器:适用于所有引擎和所有配置
随着驾驶者不断寻求更高的燃油经济性和发动机性能,汽油直喷 (GDI) 发动机越来越受欢迎。与此同时,新的实际驾驶排放标准将实施规定,要求降低由 GDI 车辆所产生的颗粒。我们的汽油颗粒过滤器随时准备迎接这一挑战。它们有助于减少微粒,且对压降和热质量的影响极低,能最有效地利用燃料和功率。
- 一流的压降性能,满足苛刻的二氧化碳要求并保证发动机性能不受影响
- 可在出色的压降下实现高涂敷量,实现极佳的催化性能
- 出色的过滤效率,减少颗粒数
- 强度大,能适应市面上常用的封装技术
多种多样的全方位集成方案:
- 从紧耦合到底盘
- 从高度涂覆到未涂覆
汽油颗粒过滤器技术总结
Corning的汽油堇青石过滤器有标准孔隙率和高孔隙率可供选择。
Corning的汽油堇青石过滤器有两种孔隙率可供选择,满足不同的设计需求。
Corning® DuraTrap® GC 200/8 过滤器 | Corning® DuraTrap® GC HP 300/8 过滤器 | |
技术 | GC | GC HP |
网格密度 | 200 cpsi | 300 cpi |
壁厚 | 8 mil | 优化 |
材料 | 堇青石 | 堇青石 |
孔隙率 | 媒介 | 高 |