数量、尺寸和形状都按要求定制的康宁融合下拉显示玻璃
我们提供不同形式的产品,包括切片、经过边缘处理的零件、晶圆或组件。
利用我们生产的LCD玻璃基板和灵活的低成本后段工序,我们使客户能够优化他们的制造良率和玻璃利用率。
玻璃被拉制成需要的厚度,从而省去会增加成本并可能使玻璃产生瑕疵的表面研磨和抛光程序。
抗反射涂层、镜面和丝网印刷解决方案也可根据要求提供。
应用:
- 汽车、平板电脑和闭路电视摄像机设备的红外截止滤光片
- 微机电系统的半导体加工,CMOS图像传感器,先进封装和发光二极管
- 平板式数字X射线探测器
- 电致变色窗和镜子
- 有源矩阵平板显示器用基板
- 半导体加工用载体
- 产品组合包括EAGLE XG®、Eagle XG® Slim和Willow® 超薄玻璃。
利用康宁独有的熔融制程生产的这些玻璃具有出色的表面质量。它们表面平整,具有较低的表面粗糙度、较高的光学清晰度和出色的尺寸稳定性。