UniCam® 连接器常见问题解答
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
UniCam® 连接器常见问题解答

UniCam® 连接器常见问题解答

UniCam® 连接器常见问题解答

Back
[{"faqCategory":"适配器","faqList":[{"question":"可以对已配有锁键的 UniCam® 连接器使用其他颜色的适配器吗?","answer":"不可以,连接器锁键仅适用同一颜色的适配器。<br>"},{"question":"可以对 62.5 微米连接器使用 50 微米适配器吗?","answer":"可以,但康宁不推荐这样做。由于各光纤类型的行业颜色代码不同,这会导致订购和/或安装错误的产品。<br>"},{"question":"可以对 50 微米连接器使用 62.5 微米适配器吗?","answer":"可以,但康宁不推荐这样做。由于各光纤类型的行业颜色代码不同,这会导致订购和/或安装错误的产品。<br>"},{"question":"可以对单模连接器使用多模适配器吗?","answer":"不可以。单模适配器的公差比多模适配器更严格。同样,由于各光纤类型的行业颜色代码不同,这也会导致订购和/或安装错误的产品。<br>"},{"question":"可以对多模连接器使用单模适配器吗?","answer":"可以,但康宁不推荐这样做。由于各光纤类型的行业颜色代码不同,这会导致订购和/或安装错误的产品。<br>"},{"question":"可以对激光优化的 50 微米连接器使用标准 50 微米适配器吗?","answer":"可以,但康宁不推荐这样做。由于各光纤类型的行业颜色代码不同,这会导致订购和/或安装错误的产品。<br>"}],"resourcePath":"/cn/zh/products/communication-networks/products/unicam-connectors-resource-center.html"},{"faqCategory":"申请书","faqList":[{"question":"UniCam® 连接器仅是一款临时连接器解决方案吗?","answer":"不是。UniCam 连接器已用于局域网超过 18 年。迄今为止已安装了超过 5000 万 UniCam 连接器,没有出现过由于连接器劣化导致的性能问题。UniCam 连接器广泛用于全球的高速网络中,用户包括政府机构、金融机构、高科技公司以及各类其他机构。由于 UniCam 连接器快速且易于端接而且行之有效,一直受到终端用户、顾问和承包商的青睐。<br>"},{"question":"可以在室外交换箱内使用 UniCam 连接器吗?","answer":"UniCam 高性能连接器符合或超过 TIA/EIA 568.B 要求,其中包括 -40° 到 75°C 操作温度。UniCam 标准性能连接器专用于 0° 到 60°C 操作温度。<br>"},{"question":"UniCam 连接器可以用于尾纤和跳线吗? 各连接器有哪些不同?","answer":"UniCam LC、SC 和 ST® 兼容连接器可以用于现场制作跳线。所需尾套和压接环都随附在各连接器包装内,压接工具随附在各 UniCam 连接器全套工具包中。有关制作跳线说明,请参阅 SRP-006-150 、SRP-006-369 和 SRP-006-394 ,或观看 UniCam 高性能工具包安装视频 或 UniCam 标准工具包安装视频 。这些 UniCam 连接器符合 EIA/TIA 568.B 行业标准中规定的机械、光学和环境应用性能。UniCam Z-PAKS (25 个连接器)不包括压接环和尾套(可以单独销售)。<br>"},{"question":"What does the color of the boot mean?","answer":"尾套的颜色标示什么?<br>尾套颜色标示 TIA 标准中光纤模式的颜色。米色代表 62.5 微米多模 (OM1),黑色代表 50 微米多模 (OM2),水绿色代表激光优化型 50 微米多模 (OM3 /OM4),宝蓝色代表单模 (OS2),绿色代表斜端面连接单模 (APC OS2)。有关更多信息,请阅读<a adhocenable=\"false\" href=\"https://www.corning.com/catalog/coc/documents/application-engineering-notes/AEN047.pdf\">应用工程备注</a> 。"},{"question":"UniCam 连接器的温度范围是什么? 可以用于极寒的环境中吗?","answer":"UniCam 高性能连接器规格是 -40°C 到 75°C,超过 EIA/TIA 568-B.3 标准(超过该标准中 -40°F 到 167°F 的规定)。查看 <a adhocenable=\"false\" href=\"http://csmedia.corning.com/opcomm/Resource_Documents/product_family_specifications_rl/LAN-793-EN.pdf\">UniCam 高性能规格</a> 。"},{"question":"UniCam 连接器是否已经过 UL 阻燃测试(plenum 级防火、riser 级防火、通用级防火)?","answer":"没有,没有进行 UL 测试。<br>"},{"question":"UniCam 连接器是否适合 1 GigE、10 GigE、视频和 OC-192?","answer":"按照以下安装说明 (SRP) 进行安装后,UniCam 连接器符合或超过 1 GigE、10 GigE 和光纤通道的光学性能标准。<br>"},{"question":"与现场抛光连接器相比,UniCam® 连接器具有哪些优势?","answer":"与任何现场抛光解决方案相比,UniCam 连接器具有三种独特优势。其一安装成本低,这体现在连接器和耗材的采购价格上;也体现在安装时间短,首次端接成功率高,低人力成本这些方面。其二是可靠性,通过使用连续性测试仪提高了产品良率,并且每一个 UniCam 连接器都通过插入损耗测试以及工厂控制和检测的端面研磨抛光工艺处理。其三是易于安装,安装人员无需担心受到胶水、抛光片以及电力方面的困扰。UniCam 连接器的安装简单,仅需剥线、清洁、切线、锁定和压接即可。UniCam 连接器具有相同的插入损耗性能,依靠工厂可控的抛光工艺,在回波损耗的性能方面UniCam 连接器的比任何手工抛光连接器更胜一筹。UniCam 连接器符合或超过 EIA/TIA 568.B 标准指定的机械和光学性能。参阅 Corning Optical Communications 的<a adhocenable=\"false\" href=\"https://www.corning.com/catalog/coc/documents/generic-specifications/PGS028.pdf\">单芯光纤(多模)无注胶/无抛光连接器通用规范</a> 和<a adhocenable=\"false\" href=\"http://csmedia.corning.com/opcomm/Resource_Documents/generic_specifications_rl/PGS034.pdf\">单芯光纤(单模)无注胶/无抛光连接器通用规范</a> 。"}],"resourcePath":"/cn/zh/products/communication-networks/products/unicam-connectors-resource-center.html"},{"faqCategory":"清洁的","faqList":[{"question":"贵公司是否生产现场安装连接器的清洁工具?","answer":"<p>康宁建议在端接后且在安装至适配器之前清洁 UniCam® 连接器端面,使用酒精棉或 IBC 端口清洁剂进行清洁,产品型号 <a adhocenable=\"false\" href=\"https://ecatalog.corning.com/optical-communications/US/en/p/CLEANER-PORT-2.5\">CLEANER-PORT-2.5</a> )用于 SC 和 ST® 兼容适配器,<a adhocenable=\"false\" href=\"https://ecatalog.corning.com/optical-communications/US/en/p/CLEANER-PORT-LC\">CLEANER-PORT-LC</a> 用于 LC 适配器。</p><p>康宁也建议清洁适配器,产品型号 <a adhocenable=\"false\" href=\"https://ecatalog.corning.com/optical-communications/US/en/p/CLEAN-STICKS-250\">CLEAN-STICKS-250</a> 用于 SC 和 ST 兼容连接器,<a adhocenable=\"false\" href=\"https://ecatalog.corning.com/optical-communications/US/en/p/CLEAN-STICKS-125\">CLEAN-STICKS-125</a> 用于 LC 连接器</p>"},{"question":"需要清洁 UniCam 连接器端面吗?","answer":"Corning Optical Communications 建议在测试或插入适配器之前清洁所有连接器。UniCam 连接器是在无尘室内环境下制造,并采用最严格监控措施确保连接器端面清洁。但是,连接器出厂后,康宁无法控制连接器的清洁状况,因此建议在测试之前进行清洁。<br>"}],"resourcePath":"/cn/zh/products/communication-networks/products/unicam-connectors-resource-center.html"},{"faqCategory":"猪殃殃","faqList":[{"question":"贵公司还提供 FBC-001 切线钳吗?","answer":"<p>2011 年,康宁将 FBC-001 替换为升级型号 FBC-002。升级为 FBC-002 型号的优势是:刀头寿命从 1,000 次切割延长到 5,000 次切割;FBC-002 避免了过度弯曲,防止对该工具的突伸片造成损坏;切线时可以更好控制弯曲半径、定位弯曲点、最小化扭曲,实现更好的切线质量。因此,FBC-001 现在已退出市场。</p><p>您可以单击<a adhocenable=\"false\" href=\"http://youtu.be/dlCKpdvUQZA\">此处</a>观看视频以了解如何使用 FBC-002 切线钳。</p>"},{"question":"FBC-002 和 FBC-001 切线钳有哪些不同?","answer":"<p>2011 年,康宁将 FBC-001 替换为升级型号 FBC-002。升级为 FBC-002 型号的优势是:刀头寿命从 1,000 次切割延长到 5,000 次切割;FBC-002 避免了过度弯曲,防止对该工具的突伸片造成损坏;切线时可以更好控制弯曲半径、定位弯曲点、最小化扭曲,实现更好的切线质量。因此,FBC-001 现在已退出市场。</p><p>您可以单击<a adhocenable=\"false\" href=\"http://youtu.be/dlCKpdvUQZA\">此处</a>观看视频以了解如何使用 FBC-002 切线钳。</p>"},{"question":"FBC-007 和 FBC-015 切线钳有哪些不同?","answer":"<p>2011 年 8 月,康宁随 UniCam® 高性能安装工具包推出了标准产品 FBC-007 切线钳以替换 FBC-015 切线钳。FBC-007 优势在于减少了维护要求,采用了更直观和人性化设计,可以完成偏离不到一度的高质量切线。因此,FBC-015 现在已退出市场。</p><p>您可以单击<a adhocenable=\"false\" href=\"https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/en/p/FBC-007\">此处</a>观看视频以了解如何使用 FBC-007 切线钳。</p>"},{"question":"FBC-007 和 FBC-009 切线钳有哪些不同?","answer":"<p>FBC-007 专用于 UniCam 连接器系列,FBC-009 专用于 OptiSnap 连接器系列。</p><p>您可以单击<a adhocenable=\"false\" href=\"https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/en/p/FBC-009\">此处</a>观看视频以了解如何对 OptiSnap® 连接器使用 FBC-009 切线钳。</p>"},{"question":"Corning Optical Communications 还建议使用 FBC-001 切线钳吗?","answer":"<p>2011 年,康宁将 FBC-001 替换为升级型号 FBC-002。升级为 FBC-002 型号的优势是:刀头寿命从 1,000 次切割延长到 5,000 次切割;FBC-002 避免了过度弯曲,防止对该工具的突伸片造成损坏;切线时可以更好控制弯曲半径、定位弯曲点、最小化扭曲,实现更好的切线质量。因此,FBC-001 现在已退出市场。</p><p>您可以单击<a adhocenable=\"false\" href=\"http://youtu.be/dlCKpdvUQZA\">此处</a>观看视频以了解如何使用 FBC-002 切线钳。</p>"},{"question":"FBC-002 切线钳备用刀头的产品型号是什么?","answer":"我们不销售 FBC-002 切线钳的备用刀头,因为备用刀头的价格几乎与新切线钳的价格一样。FBC-002 切线钳的使用寿命是 5,000 次切割。切线钳达到其最大切割次数后,您需要购买一把新的 FBC-002 切线钳。FBC-007 切线钳提供备用刀头,产品型号是&nbsp;<a href=\"https://ecatalog.corning.com/optical-communications/US/en/p/FBC-14-15-16-BLADE\">FBC-14-15-16-Blade</a>&nbsp;。"},{"question":"FBC-007 切线钳的切线长度是多长? 如何知道光纤已完全插入?","answer":"<p>所有 UniCam 连接器使用 8.0 和 10.0 毫米之间的切线长度。FBC-007 切线钳可对 900 微米紧套光纤实现 10 毫米切线。各种类型的钳柄确保正确的切线长度。对于 900 微米紧套光纤,钳柄带有限位挡块。</p><p>有关更多信息,请查看 <a adhocenable=\"false\" href=\"http://csmedia.corning.com/opcomm/Resource_Documents/SRPs_rl/006-394.pdf\">UniCam 高性能工具包 FBC-007 切线钳</a>的标准推荐的方法、或者 <a adhocenable=\"false\" href=\"http://csmedia.corning.com/opcomm/Resource_Documents/SRPs_rl/006-369.pdf\">UniCam 高性能工具包 FBC-015 切线钳</a>的标准推荐的方法。</p>"},{"question":"FBC-007 切线钳可以切割哪类光纤?","answer":"FBC-007 切线钳可用于所有单模和多模光纤;以及 900 微米缓冲管扇出套件和护套光缆。通常,安装人员不应切割 250 微米的光纤。而是应该将光纤剥开至 125 微米。<br>"},{"question":"FBC-007 切线钳是否单独出售?","answer":"此切线钳可单独出售,产品型号为 <a adhocenable=\"false\" href=\"https://ecatalog.corning.com/optical-communications/US/en/p/FBC-007\">FBC-007</a> 。"},{"question":"任何工具包都配有 FBC-007 切线钳吗?","answer":"是的。此切线钳已包括在 UniCam 高性能工具包 (<a adhocenable=\"false\" href=\"https://ecatalog.corning.com/optical-communications/US/en/p/TKT-UNICAM-PFC\">TKT-UNICAM-PFC</a> ) 中。"}],"resourcePath":"/cn/zh/products/communication-networks/products/unicam-connectors-resource-center.html"},{"faqCategory":"连接器","faqList":[{"question":"标准性能 UniCam® 连接器是否配有复合插芯?","answer":"否。所有单纤 UniCam 连接器都使用氧化锆陶瓷插芯。<br>"},{"question":"陶瓷插芯和聚合物插芯有哪些不同?","answer":"氧化锆陶瓷插芯与聚合物插芯相比具有几项独特优势,因此康宁在单纤 UniCam 连接器上专门使用氧化锆陶瓷插芯:陶瓷插芯抗碎且抗裂;晶粒尺寸小因此表面更光滑;热膨胀系数更接近光纤;具有更高的弹性模量和更大的耐冲击性。<br>"},{"question":"贵公司的连接器可以和友商的适配器一起使用吗?","answer":"不可以,各制造商使用各自专用的锁键。康宁提供带锁键的 <a adhocenable=\"false\" href=\"http://csmedia.corning.com/opcomm/Resource_Documents/product_family_specifications_rl/LAN-701-EN.pdf\">LC UniCam 连接器和适配器</a> 、以及其他带锁键的产品,共有八种锁键颜色:蓝、橙、绿、红、黄、石板色、黑色和紫色"},{"question":"可以使用 TKT-UNICAM-PFC 安装 APC 连接器吗?","answer":"<p>客户可以使用 <a adhocenable=\"false\" href=\"https://ecatalog.corning.com/optical-communications/US/en/p/TKT-UNICAM-PFC\">TKT-UNICAM-PFCkit</a> 中提供的安装工具来安装 APC 连接器;但是此套件中的切线钳为平口钳,因此在安装工具中端接 APC 连接器之前需要使用客户已有的斜口钳进行斜切。可在室温下使用平口钳。在温度波动的环境中(如室外环境)安装时,需要斜切。​</p><p>Corning Optical Communications 提供斜口钳 <a adhocenable=\"false\" href=\"https://ecatalog.corning.com/optical-commuications/US/en/p/FBC-014\">FBC-014</a>,此钳用于 APC UniCam 连接器,可以单独购买。</p>"},{"question":"Corning Optical Communications 推荐哪些现场安装式 APC 连接器?","answer":"SC APC 产品型号 <a adhocenable=\"false\" href=\"https://ecatalog.corning.com/optical-communications/US/en/c/unicam-connector\">95-200-44</a> 和 LC APC 产品型号 <a adhocenable=\"false\" href=\"https://ecatalog.corning.com/optical-communications/US/en/c/unicam-connector\">95-200-94</a>"}],"resourcePath":"/cn/zh/products/communication-networks/products/unicam-connectors-resource-center.html"},{"faqCategory":"折射率匹配凝胶","faqList":[{"question":"此匹配液会出现干裂、冻结、漏胶吗? 长时间使用后此匹配液对 UniCam® 的性能有哪些影响?","answer":"无影响,此匹配液是高性能产品,在室温下其性能可稳定保持 200 年(在其他温度下达不到该年限)。康宁为由 NPI 人员安装的 UniCam 连接器提供 25 年质保。有关其他详情,请参阅文件<a adhocenable=\"false\" href=\"http://csmedia.corning.com/opcomm/Resource_Documents/articles_rl/LAN-990-EN.pdf\">《折射率匹配液经受时间考验》</a> 和<a adhocenable=\"false\" href=\"https://www.corning.com/catalog/coc/documents/application-engineering-notes/AEN046.pdf\">《应用工程备注 AEN049 》</a>​。"}],"resourcePath":"/cn/zh/products/communication-networks/products/unicam-connectors-resource-center.html"},{"faqCategory":"设备","faqList":[{"question":"UniCam 连接器可重用吗?","answer":"UniCam 连接器在压接环被压接之前可重用。如果 UniCam 高性能安装工具 (TKT-UNICAM-PFC) 的红灯亮起,您可以拆开连接器,取出现场光纤并再次嵌入或嵌入其他光纤。金属压接环被压接之后,连接器不可重用。<br>"},{"question":"我可以成为认证的 UniCam 连接器安装人员吗?","answer":"目前,Corning Optical Communications 不提供全国性的 UniCam 连接器安装人员认证。我们通过 See the Light 计划提供 UniCam 连接器安装培训 [MRI1] ,或者您可以联系您的 Corning Optical Communications 销售工程师来安排 UniCam 连接器培训。<br>"},{"question":"在端接 LC 或 ST® 兼容式 UniCam 连接器之后,为什么无法将其安装到接线面板或适配器上?","answer":"<p>LC 和 ST-兼容式 UniCam 连接器在连接器主体上使用黑色适配器以便于安装到 UniCam 高性能安装工具中。使用高性能安装工具时,此适配器被称为“装载适配器”,需要在 UniCam 连接器安装到适配器面板之前将其拆下。使用旧式安装工具时,使用 UniCam 连接器端接光纤之前需要将其取下。</p><p>有关更多信息,请查看 32 页上 <a adhocenable=\"false\" href=\"http://csmedia.corning.com/opcomm/Resource_Documents/SRPs_rl/006-394.pdf\">UniCam 高性能工具包 FBC-007 切线钳</a>的标准推荐的方法、或者 28 页上 <a adhocenable=\"false\" href=\"http://csmedia.corning.com/opcomm/Resource_Documents/SRPs_rl/006-369.pdf\">UniCam 高性能工具包 FBC-015 切线钳</a>的标准推荐的方法。</p>"},{"question":"如何获取尾套和压接环?","answer":"尾套和套环在购买单套 UniCam 连接器时随产品提供,但是在套装 (Z-PAK) 中不提供。购买套装的客户在需要尾套或套环时需要单独购买。可在<a adhocenable=\"false\" href=\"https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/en/c/unicam-connector\">网站上</a> 获取产品型号。"},{"question":"在使用扇出套件时,为什么将 250 微米光纤留出 4 毫米?","answer":"<p>除去护套的 250 微米光纤在使用扇出套后会在连接器安装期间和温度变化时缩入套中。250 微米光纤在套中的移动被称为“活塞式运动”。使用扇出套时额外增加 4 毫米长度,这样即使出现活塞式运动现象也可以确保现场光纤和短光纤插芯之间的正确连接。</p><p>在 250 微米光纤中留出 4 毫米也有助于现场切线。因为扇出并不是“粘结”到现场光纤上,切线钳需要压紧 250 微米涂层以实现均匀切割(使光纤截面产生应力便于切割)。如果不外露 250 微米涂层,切线钳的光纤压紧端必须“压裂”扇出套以产生均匀切割所需的应力,此操作很难做到而且不可取。不能直接压紧现场光纤,则无法实现均匀切割。<br></p>"},{"question":"之前或在一段时间内没有安装 UniCam 连接器。如此应该如何处理?","answer":"<p>若要确保正确安装 UniCam 连接器,请参阅 <a adhocenable=\"false\" href=\"http://csmedia.corning.com/opcomm/Resource_Documents/SRPs_rl/006-150.pdf\">SRP-006-150</a> 和 <a adhocenable=\"false\" href=\"http://csmedia.corning.com/opcomm/Resource_Documents/SRPs_rl/006-083.pdf\">SRP-006-083</a>。若要观看具体操作,请观看 <a adhocenable=\"false\" href=\"http://www.youtube.com/watch?v=B82mJt-ONX4\">UniCam 连接器安装视频</a>。在现场安装之前,请预先在您的店内安装几个连接器以确保您的安装技术正确。在安装所有的系统连接器之前,请先测试您已试安装的连接器以评估其安装质量。</p><p>康宁也通过 See the Light 研讨会在美国和加拿大[MRI1] 提供包括 UniCam 培训在内的免费光纤培训。</p>"},{"question":"最常见的首次安装错误?","answer":"安装 UniCam 连接器的三项最重要指标是切割质量、切割长度和插入技术。切割质量和长度取决于安装人员的切割技术和精度。UniCam 连接器安装时专用两种不同的切线钳:<a adhocenable=\"false\" href=\"https://ecatalog.corning.com/optical-communications/US/en/p/FBC-002\">FBC-002</a> 和 <a adhocenable=\"false\" href=\"https://ecatalog.corning.com/optical-communications/US/en/p/FBC-007\">FBC-007</a> 切线钳。如果安装人员满足技术要求,FBC-002 可以实现均匀切割。FBC-007 是一款高精度切线钳,对安装人员的技术要求较低。第三项最重要指标是将光纤插入连接器的背面。如果光纤端面在插入时损坏,则端接质量受到严重影响。<a adhocenable=\"false\" href=\"http://csmedia.corning.com/opcomm/Resource_Documents/SRPs_rl/006-368.pdf\">SRP-006-368</a> 介绍了 UniCam 连接器成功端接的重要步骤。"},{"question":"如何降低插入损耗?","answer":"切割质量和正确的光纤插入是降低损耗的关键。<a adhocenable=\"false\" href=\"https://ecatalog.corning.com/optical-communications/US/en/p/TKT-UNICAM-PFC\">TKT-UNICAM-PFC</a> 是降低损耗的最佳套件。此工具包包括一体化 CTS 系统和 FBC-007 高精度切线钳。"},{"question":"UniCam 连接器的拉拔力是多少(护套、紧套和扇出光纤)?","answer":"依据端接类型,UniCam 连接器可以承受两种拉拔力。在安装 900 微米紧套光纤或 900 微米扇出套时,UniCam 连接器可以承受不超过 0.5 磅的拉拔力。UniCam 连接器安装到包含芳纶线的护套光缆时,拉拔力不应该超过 10 磅。<br>"}],"resourcePath":"/cn/zh/products/communication-networks/products/unicam-connectors-resource-center.html"},{"faqCategory":"安装工具","faqList":[{"question":"可以使用 TKT-UNICAM-PFC 安装 APC 连接器吗?","answer":"<p>客户可以使用 TKT-UNICAM-PFC 套件中提供的安装工具来安装 APC 连接器。但是此套件中的切线钳为平口钳,因此在安装工具中端接 APC 连接器之前需要使用客户已有的斜口钳进行斜切。可在室温下使用平口钳。在温度波动的环境中(如室外环境)安装时,需要斜切。</p><p><a adhocenable=\"false\" href=\"https://ecatalog.corning.com/optical-commuications/US/en/p/FBC-014\">FBC-014 斜口切线钳</a>可实现斜切,可以单独购买以配合 UniCam 工具包使用。</p>"},{"question":"可以使用 TKT-UNICAM-PFC 安装其他类型的连接器吗?","answer":"不可以,TKT-UNICAM-PFC 套件专用于安装康宁 UniCam 连接器。<br>"},{"question":"可以将 TKT-UNICAM 升级为 TKT-UNICAM-CTS 吗?","answer":"TKT-UNICAM(旧式安装套件)具有除可视故障定位仪 (VFL) 之外的所有功能,零件号 VFL-350。购买此产品可以使您的现有 TKT-UNICAM 套件新增 CTS 功能。UniCam 高性能安装工具已在该工具中集成了可视故障定位仪。<br>"},{"question":"可以使用旧式 Unicam 工具来端接当前 LC 连接器吗?","answer":"有关安装工具的历史和功能的更多信息,请参阅<a adhocenable=\"false\" href=\"https://www.corning.com/catalog/coc/documents/application-engineering-notes/AEN130.pdf\">应用工程备注</a> 。"},{"question":"对 TKT-UNICAM 使用连续性测试仪 (CTS) 时,指示灯不熄灭;“明显变暗”表示什么","answer":"CTS 用于帮助安装人员确定现场光纤是否已连接到厂家光纤。“明显变暗”是指 当连接器锁定时CTS 亮度明显改变。“暗淡”或“变暗”不表示性能损失。有关进一步说明,请参阅 <a adhocenable=\"false\" href=\"http://csmedia.corning.com/opcomm/Resource_Documents/SRPs_rl/006-150.pdf\">SRP-006-150</a> 中 2.2 节。"},{"question":"黑色的 UniCam 连接器(1 代 TKT-UNICAM)安装工具是否兼容连续性测试仪 (CTS)?","answer":"黑色的 UniCam 连接器安装工具不兼容 CTS。目前蓝色(2 代)和灰色(3 代)安装工具兼容 CTS。有关订购信息,请参阅 UniCam 连接器工具包规格表。<br>"}],"resourcePath":"/cn/zh/products/communication-networks/products/unicam-connectors-resource-center.html"},{"faqCategory":"质量","faqList":[{"question":"Corning Optical Communications 采用哪些措施来确保交付的各 UniCam® 连接器都可以开箱即用。","answer":"各 UniCam 连接器类型都符合或超过 EIA/TIA 568.B 标准。各 UniCam 连接器抛光都使用自动化 200x 可视检测系统进行评估,对于高性能连接器则使用自动化干涉测试仪检测以及进行内插芯检测。最后,各连接器都进行插入损耗测试、与适配器的嵌入操作和配合性测试。清洁各端面并加盖保护性防尘帽,对连接器进行封装。对各批次的连接器进行随机取样并在光纤上安装,以模拟现场安装。在完全满足所有标准之前,不会装运任何连接器<br><br>"}],"resourcePath":"/cn/zh/products/communication-networks/products/unicam-connectors-resource-center.html"},{"faqCategory":"测试","faqList":[{"question":"在遇到高损耗链路时,如何确定不良端?","answer":"可使用 OTDR 或 VFL 和跳线来诊断 UniCam® 连接器链路。使用 VFL 和跳线时,从适配器上取下 UniCam 连接器并从光缆上滑出尾套以露出凸轮。现在将 VFL 和跳线连接到 UniCam 连接器并观察接头的亮度。更换链路中最亮的 UniCam 连接器,然后重新测试。如果使用 OTDR,请参阅设备的操作说明。<br>"},{"question":"如果需要边使用边进行测试,如何操作?","answer":"Corning Optical Communications 建议在安装多个 UniCam 连接器之前先在要端接的链路各端面上仅安装一个或两个连接器。在安装仅几个连接器之后,进行测试以确保所用的端接方法正确。如果初始端接时遇到技术问题,则更改技术以实现最佳性能。同样,若要使 UniCam 连接器具有最佳性能,请遵循 <a adhocenable=\"false\" href=\"http://csmedia.corning.com/opcomm/Resource_Documents/SRPs_rl/006-150.pdf\">SRP-006-150</a> 、<a adhocenable=\"false\" href=\"http://csmedia.corning.com/opcomm/Resource_Documents/SRPs_rl/006-369.pdf\">006-369</a> 和 <a adhocenable=\"false\" href=\"http://csmedia.corning.com/opcomm/Resource_Documents/SRPs_rl/006-394.pdf\">006-394</a> 中相应章节的说明。"},{"question":"连续性测试仪 (CTS) 是必须设备吗? 必须设备有哪些?","answer":"连续性测试仪 (CTS) 不是必须设备,但建议使用此设备来获得最佳安装效果。需要使用 CTS 的设备是可视故障定位仪 (VFL)、从 VFL 到 CTS 适配器的跳线和与已安装连接器样式匹配的 CTS 适配器。<br>"},{"question":"何时使用心轴缠绕?","answer":"当光功率通过正在测试的多模光纤时应该始终使用心轴缠绕。有关心轴缠绕的更多信息,请参阅 <a adhocenable=\"false\" href=\"https://www.corning.com/catalog/coc/documents/application-engineering-notes/AEN068.pdf\">AEN 68 “通过心轴缠绕提高多模光纤测试准确度”</a>。<br>"}],"resourcePath":"/cn/zh/products/communication-networks/products/unicam-connectors-resource-center.html"}]